|
|
|
ZBZ1902
Protective guard, Harmony XB4, plastic, black, protection against accidental operation
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB5
하모니 XB4
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Guard
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Isolation accessory
|
제품 호환성
|
ZB4BC
ZB5BC
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
|
누름버튼
For standard head
|
색상
|
검은색
|
세트당 수량
|
1 세트
|
전기적/기계적 특성
자재
|
플라스틱
|
조작자 추가 정보
|
Vertical mounting
|
제품 무게
|
0.01 kg
|
사용환경
저장온도
|
-40…85 °C
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
보호의 IK 정도
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.5 cm
|
Package 1 Width
|
5.5 cm
|
Package 1 Length
|
8.0 cm
|
Package 1 Weight
|
8.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
1.128 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|