|
|
|
ZBZ34
범례 홀더 30 x 40 mm(범례 8 x 27 mm 포함)
|
|
|
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
Legend holder
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Marking accessory
|
전기적/기계적 특성
자재
|
플라스틱
|
장치 구성
|
Legend holder
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
|
원통형 헤드 있는 Ø 22 mm 제어 또는 시그널링 장치
For standard head
|
Colour
|
어두운 회색
|
범위 호환성
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
범례 홀더 사이즈
|
30 X 40mm
|
장치 마운팅
|
플러시
|
최소 판매 수량
|
10
|
제품 무게
|
0.003 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.000 cm
|
Package 1 Width
|
3.000 cm
|
Package 1 Length
|
4.000 cm
|
Package 1 Weight
|
2.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3.000 cm
|
Package 2 Width
|
11.000 cm
|
Package 2 Length
|
11.000 cm
|
Package 2 Weight
|
30.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
15.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
1.580 kg
|
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
|
아니요
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없음 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품) EU RoHS 선언
|
무독성 중금속
|
예
|
무수은
|
예
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
회수
|
No
|
탄소 배출량 (kg CO2 eq.)
|
1
|
계약 보증
|
|