Schneider-Electric DAS Korea
 
ZBZ41 picture- daskorea
ZBZ41
Harmony XB5, Harmony XB4, 30mm 개방 상태에서 22mm 연산자를 장착하는 어댑터
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XB5
하모니 XB4
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입 소켓 어댑터
제품 또는 구성요소 타입 어댑터
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 적응화 액세서리(부속품 등)
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정 전기적 블록
세트당 수량 10 세트
전기적/기계적 특성
제품 무게 0.008 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0.254 cm
Package 1 Width 4.318 cm
Package 1 Length 4.318 cm
Package 1 Weight 18.144 g
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
계약 보증
보증 18 개월