Schneider-Electric
 
EZC250F3100 picture- hnt
EZC250F3100
배선용차단기 Easypact EZC250F - TMD - 100 A - 3P3D
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 EasyPact
제품 또는 구성요소 타입 회로 차단기
모델명 Easypact EZC250F
회로 차단기 이름 Easypact EZC250F
Application Distribution
극 설명 3P
보호된 극 설명 3t
네트워크 타입 DC
AC
네트워크 주파수 50/60 Hz
[In] 정격 전류 100 A 에서 40 °C
[Ui] 정격 절연 전압 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-2
[Ue] 정격 운전 전압 550 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
250 V DC 일치되는 IEC 60947-2
회로 차단기 등급 코드 F
단락용량 10 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
15 KA ICU 에서 400...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
18 KA ICU 에서 380 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
25 KA ICU 에서 110...130 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
25 KA ICU 에서 220...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
5 KA ICU 에서 125 V DC 1P 일치되는 IEC 60947-2
5 KA ICU 에서 250 V DC 2P 일치되는 IEC 60947-2
5 KA ICU 에서 550 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Ics] 정격 차단 용량 9 KA 에서 380 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
12.5 KA 에서 110/130 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
12.5 KA 에서 220/230/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
2.5 KA 에서 125 V DC 일치되는 IEC 60947-2
2.5 KA 에서 250 V DC 일치되는 IEC 60947-2
2.5 KA 에서 550 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
9 KA 에서 400/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
7.5 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
절연에 대한 적합성 예 일치되는 IEC 60947-2
활용 카테고리 카테고리 A
트립장치 이름 TM - D
트립장치 테크놀로지 열-자기성
트립장치 등급 100 A 에서 50 °C
보호 타입 단락-회로 보호
보호 방지
오염 정도 3 일치되는 IEC 60664-1
3 일치되는 IEC 947-1
전기적/기계적 특성
제어 타입 토글
마운팅 모드 고정
취부 방식 백플레이트
위쪽 연결 전면
아래쪽 연결 전면
기계적 내구성 10000 주기
전기적 내구성 카테고리 A 5000 주기 415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
연결 피치 35 mm
로컬 시그널링 긍정적인 접점 표시
중성 보호 설정 보호 없는
누전 보호 없는
높이 165 mm
너비 105 mm
깊이 60 mm
사용환경
표준 GB/T 14048.2
EN/IEC 60947-2
EN / IEC 60947-1
IP 등급 IP20 일치되는 IEC 60529
보호의 IK 정도 IK07 일치되는 IEC 62262
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -35…85 °C
포장 단위
패키지 유형 1 PCE
패키지 1의 단위 수 1
패키지 1 무게 1.62 kg
패키지 1 높이 11.4 cm
패키지 1 너비 11.3 cm
패키지 1 길이 18 cm
패키지 유형 2 PAL
패키지 2의 단위 수 108
패키지 2 무게 182.0 kg
패키지 2 높이 61 cm
패키지 2 폭 80 cm
패키지 2 길이 120 cm
패키지 유형 3 S03
패키지 3의 단위 수 8
패키지 3 무게 13.45 kg
패키지 3 높이 30 cm
패키지 3 폭 30 cm
패키지 3 길이 40 cm
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 months