Schneider-Electric
 
GV2ME01 picture- hnt
GV2ME01
모터 회로 차단기 GV2-ME-3극 3d - 0.1...0.16 A- 열동자기형 트립유닛
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 TeSys GV2
레인지 TeSys Deca
TeSys Deca
모델명 GV2ME
제품명 TeSys GV2
TeSys Deca
제품 또는 구성요소 타입 Motor circuit breaker
Application Motor protection
트립장치 테크놀로지 열-자기성
전기적/기계적 특성
극 설명 3P
네트워크 타입 AC
활용 카테고리 AC - 3 일치되는 IEC 60947-4-1
카테고리 A 일치되는 IEC 60947-2
네트워크 주파수 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-4-1
고정 모드 35 mm 대칭적 DIN 레일 clipped
패널 스크류된 with adaptor plate)
구동 포지션 각 포지션
단락용량 100 KA ICU 에서 230/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 KA ICU 에서 400/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 KA ICU 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 KA ICU 에서 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Ics] 정격 단락 회로 차단 용량 100 % 에서 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 % 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 % 에서 230/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 % 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 % 에서 400/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
제어 타입 누름버튼
[In] 정격 전류 0.16 A
Thermal protection adjustment range 0.1…0.16 A
자기성 트립핑 전류 1.5 A
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Ui] 정격 절연 전압 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Ith] 연속 통전 전류 0.16 A 일치되는 IEC 60947-4-1
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-2
1극당 전력 소멸 2.5 W
기계적 내구성 100000 주기
전기적 내구성 100000 주기 AC - 3 에서 415 V
Maximum operating rate 25 주기/h
정격 듀티 계속적 일치되는 IEC 60947-4-1
조임 토크 1.7 N.m 위에,중에 스크류 터미널
기계적 강도 충격 30 Gn 일치되는 IEC 60068-2-27
진동 5 Gn, 5...150 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6
상 오류 민감도 예 일치되는 IEC 60947-4-1
높이 89 mm
너비 45 mm
깊이 78.5 mm
제품 무게 0.26 kg
색상 Dark grey
절연에 대한 적합성 예 일치되는 IEC 60947-1 § 7-1-6
사용환경
표준 EN/IEC 60947-2
EN / IEC 60947-4-1
제품 인증 CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
UKCA
DNV-GL
RINA
기후 내성 일치되는 E10 IACS
보호의 IK 정도 IK04
IP 등급 IP20 일치되는 IEC 60529
저장온도 -40…80 °C
내화성 960 °C 일치되는 IEC 60695-2-11
사용 고도 2000 m
사용온도 -20…60 °C
포장 단위
패키지 유형 1 PCE
패키지 1의 단위 수 1
패키지 1 무게 228.0 g
패키지 1 높이 4.7 cm
패키지 1 너비 9.5 cm
패키지 1 길이 8.5 cm
패키지 유형 2 S02
패키지 2의 단위 수 24
패키지 2 무게 5.796 kg
패키지 2 높이 15 cm
패키지 2 폭 30 cm
패키지 2 길이 40 cm
패키지 유형 3 P06
패키지 3의 단위 수 384
패키지 3 무게 106.404 kg
패키지 3 높이 77 cm
패키지 3 폭 80 cm
패키지 3 길이 60 cm
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
수은 없음
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월