Schneider-Electric
 
LAD7B106 picture- hnt
LAD7B106
35 mm 레일 또는스크류 고정용 터미널 블록 -LRD 01...35 및 LR3 D01...D35용
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품 또는 구성요소 타입 터미널 블록
모델명 LAD
제품 호환성 LRD01 ... 35
LR3D01 ... D35
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 연결 액세서리(부속품 등)
세트당 수량 10 세트
전기적/기계적 특성
결선 러그를위한 스크류 터미널
높이 85 mm
너비 45 mm
깊이 80 mm
제품 무게 0.1 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.800 cm
Package 1 Width 9.000 cm
Package 1 Length 7.500 cm
Package 1 Weight 94.000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 2.690 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 400
Package 3 Height 75.000 cm
Package 3 Width 60.000 cm
Package 3 Length 80.000 cm
Package 3 Weight 60.900 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월