|
|
|
MGN61501
Multi 9 소형차단기 - C60H-DC - MCB - 1P - 1 A - C Curve - 250 V - 5 kA
|
|
|
|
|
End of Commercialization 1월 23, 2021
|
|
End of Standard Services 5월 31, 2021
|
|
|
기본항목
레인지
|
Multi 9
|
제품명
|
Multi 9 C60H-DC
|
제품 또는 구성요소 타입
|
미니어처 회로-차단기
|
모델명
|
C60H-DC
|
Application
|
Distribution
|
극 설명
|
1P
|
보호된 극의 수
|
1
|
[In] 정격 전류
|
1 A 에서 25 °C
|
네트워크 타입
|
DC
|
트립장치 테크놀로지
|
열-자기성
|
곡선 코드
|
C
|
단락용량
|
10 KA ICU 에서 220 V DC 일치되는 GB 14048.2
6 KA ICU 에서 250 V DC 일치되는 GB 14048.2
20 KA ICU 에서 110 V DC 일치되는 GB 14048.2
20 KA ICU 에서 110 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
10 KA ICU 에서 220 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
6 KA ICU 에서 250 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
5 KA AIR 에서 12...250 V DC 일치되는 UL 1077
|
활용 카테고리
|
카테고리 A 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
절연에 대한 적합성
|
예 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
전기적/기계적 특성
[Ue] 정격 운전 전압
|
12...250 V DC
|
Magnetic tripping limit
|
8.5 x In +/- 20 % AC
|
[Ics] 정격 차단 용량
|
15 KA 75 % 일치되는 GB 14048.2 - 110 V DC
15 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 110 V DC
7.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 250 V DC
4.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 220 V DC
7.5 KA 75 % 일치되는 GB 14048.2 - 250 V DC
4.5 KA 75 % 일치되는 GB 14048.2 - 220 V DC
|
제한 클래스
|
3 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
접점 포지션 지시기
|
예
|
제어 타입
|
토글
|
로컬 시그널링
|
ON/OFF 표시
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
|
상단 또는 하단 표준
|
9 mm 피치
|
2
|
높이
|
81 mm
|
너비
|
18 mm
|
깊이
|
73 mm
|
제품 무게
|
0.128 kg
|
색상
|
회색
|
기계적 내구성
|
20000 주기
|
전기적 내구성
|
3000 주기 L/R = 2 ms
6000 주기
|
패드락킹용 제공
|
패드락 가능
|
락킹 선택사항 설명
|
포지션 O에서
|
결선
|
터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…25 mm ² AWG 18...AWG 4) - rigid stranded
터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…16 mm ² AWG 18...AWG 6) - 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…16 mm ² AWG 18...AWG 6) - 물미(ferrule)로 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) - 2 케이블 (들) 1…10 mm ² AWG 18...AWG 8) - rigid stranded
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) - 2 케이블 (들) 1…10 mm ² AWG 18...AWG 8) - 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) - 2 케이블 (들) 1…10 mm ² AWG 18...AWG 8) - 물미(ferrule)로 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) - 3 케이블 (들) 1 mm ² AWG 18) - flexible stranded
|
선 스트립핑 길이
|
14 mm 상단 또는 하단 접속
|
조임 토크
|
2.5 N.m 상단 또는 하단
|
누전 보호
|
없는
|
사용환경
표준
|
UL 1077
GB 14048.2
EN/IEC 60947-2
|
제품 인증
|
UR
CCC
IEC
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60529
IP40 모듈형 인클로저) 일치되는 IEC 60529
|
오염 정도
|
3 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
과전압 카테고리
|
IV
|
열대화
|
2 일치되는 IEC 60068-2
2 일치되는 GB 14048.2
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C
|
사용 고도
|
2000 m
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
포장 단위
패키지 유형 1
|
PCE
|
패키지 1의 단위 수
|
1
|
패키지 1 무게
|
118.0 g
|
패키지 1 높이
|
1.8 cm
|
패키지 1 너비
|
7.1 cm
|
패키지 1 길이
|
8.5 cm
|
패키지 유형 2
|
BB1
|
패키지 2의 단위 수
|
12
|
패키지 2 무게
|
1.526 kg
|
패키지 2 높이
|
8 cm
|
패키지 2 폭
|
9 cm
|
패키지 2 길이
|
22.2 cm
|
패키지 유형 3
|
S03
|
패키지 3의 단위 수
|
144
|
패키지 3 무게
|
18.799 kg
|
패키지 3 높이
|
30 cm
|
패키지 3 폭
|
30 cm
|
패키지 3 길이
|
40 cm
|
계약 보증
|
|