|
|
|
XCMN2102L1
리밋 스위치 XCMN - 스틸 롤러 플런저 - 1NC+1NO - snap - 1 m
|
|
|
|
|
End of Commercialization 8월 01, 2023
|
|
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
시리즈 이름
|
표준 포맷
|
제품 또는 구성요소 타입
|
제한 스위치
|
모델명
|
XCMN
|
센서 설계
|
미니어처
|
몸체 타입
|
고정
|
헤드 타입
|
플런저 헤드
|
자재
|
플라스틱
|
몸체 자재
|
플라스틱
|
헤드 자재
|
Zamak
|
고정 모드
|
몸체에 의함
|
구동 헤드의 움직임
|
선형
|
조작자의 타입
|
스프링 귀환 롤러 플런저 금속
|
접근의 타입
|
가로 접근, 방향2개
|
극의 수
|
2
|
접점 타입 및 구성
|
1 NC + 1 NO
|
접점 구동
|
스냅 활동
|
전기적/기계적 특성
스위치 발동
|
30° cam에 의함
|
전기적 연결
|
고정 케이블
|
케이블 길이
|
1 m
|
케이블 구성
|
4 x 0.75 mm²
|
선 절연 자재
|
PVR
|
접점 절연 형식
|
Zb
|
긍정적인 입구
|
있는
|
긍정적인 입구 최소 힘
|
35 N
|
트립핑용 최소 힘
|
7 N
|
최대 발동 속도
|
0.5 m / s
|
접점 코드 지정
|
B300, AC - 15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 A
R300, DC - 13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 A
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
300 V (오손도 3) 일치되는 UL 508
400 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-5-1
300 V (오손도 3) 일치되는 CSA C22.2 No 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mΩ 일치되는 IEC 60255-7 카테고리 3
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 일치되는 IEC 60664
4 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
짧은 회로 보호
|
6 A 카트리지 퓨즈, 형태 GG
|
전기적 내구성
|
5000000 주기, DC - 13, 120 V, 1 W, 운전율 <60 주기/m, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
5000000 주기, DC - 13, 24 V, 3 승, 운전율 <60 주기/m, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
5000000 주기, DC - 13, 48 V, 2 승, 운전율 <60 주기/m, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
|
기계적 내구성
|
5000000 주기
|
너비
|
30 mm
|
높이
|
70.4 mm
|
깊이
|
16 mm
|
제품 무게
|
0.08 kg
|
사용환경
내충격성
|
25 GN 18 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
|
내진동
|
5 gn (f= 10…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
IP 등급
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
보호의 IK 정도
|
IK04 conforming to IEC 62262
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 IEC 61140
클래스 II 일치되는 NF C 20-030
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
보호 처리
|
TC
|
제품 인증
|
CSA
CCC
UL
|
표준
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0.693 cm
|
Package 1 Width
|
17.422 cm
|
Package 1 Length
|
17.803 cm
|
Package 1 Weight
|
120.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4.051 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
480
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
72.56 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
수은 없음
|
예
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
계약 보증
|
|