Schneider-Electric
 
ZB4BZ009 picture- hnt
ZB4BZ009
금속 전기 차단용 고정 칼라 기둥
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XB4
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정 고정 칼라
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입 신체 고정 칼라
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 마운팅 및 고정 액세서리(부속품 등)
자재 금속
헤드 타입 Standard
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정 전기적 블록
장치 프레 젠 테이션 Basic element
전기적/기계적 특성
세트당 수량 10 세트
제품 무게 0.006 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.0 cm
Package 1 Width 3.0 cm
Package 1 Length 4.6 cm
Package 1 Weight 37.0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8.8 cm
Package 2 Width 7 cm
Package 2 Length 7 cm
Package 2 Weight 397 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 150
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 6.273 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
계약 보증
보증 18 개월