|
|
|
TM3DQ16RG
이산 출력 모듈, Modicon TM3, 16 릴레이 출력(스프링) 24 VDC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon TM3
|
제품 또는 구성요소 타입
|
디지털 출력 모듈
|
범위 호환성
|
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M221
Modicon M262
|
디지털 출력 타입
|
중계기 일반적으로 열기
|
디지털 출력 수
|
16
|
디지털 출력 로직
|
긍정적인 또는 네거티브
|
디지털 출력 전압
|
240 V AC 릴레이 출력
30 V DC 릴레이 출력
|
디지털 출력 전류
|
2000 mA 릴레이 출력
|
전기적/기계적 특성
디지털 I/O 수
|
16
|
전류 소모
|
0 mA 에서 24 V DC 버스 커넥터를 통해 상태 off에서)
75 mA 에서 24 V DC 버스 커넥터를 통해 상태 on에서)
|
반응 시간
|
10 ms turn-on)
5 ms turn-off)
|
기계적 내구성
|
20000000 주기
|
최소 부하
|
10 mA 에서 5 V DC 릴레이 출력
|
로컬 시그널링
|
출력 상태 채널당 LED 1개 녹색)
|
전기적 연결
|
10 x 1.5 mm² removable spring terminal block 가진 pitch 3.81 mm for outputs
|
Maximum cable distance between devices
|
쉴드되지 않은 케이블 <30 m 릴레이 출력
|
절연
|
Between output and internal logic 에서 2300 V AC
Between outputs 에서 750 V AC
Between output groups 에서 1500 V AC
|
마킹
|
CE
|
취부 방식
|
Top hat type TH35-15 레일 일치되는 IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 레일 일치되는 IEC 60715
고정 키트 있는 플레이트 또는 패널
|
높이
|
90 mm
|
깊이
|
84.6 mm
|
너비
|
27.4 mm
|
제품 무게
|
0.145 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 61131-2
|
제품 인증
|
cULus
CE
UKCA
RCM
EAC
cULus HazLoc
|
정전기 방전에 대한 저항
|
8 kV 공기 중에 일치되는 IEC 61000-4-2
4 kV 접점에서 일치되는 IEC 61000-4-2
|
전자기성 장에 대한 저항
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
|
자기성 장에 대한 저항
|
30 A/m 50/60 Hz 일치되는 IEC 61000-4-8
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
2 kV relay output 일치되는 IEC 61000-4-4
|
내서지
|
1 kV I/O 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5 DC
|
전도된 교란에 대한 저항, 라디오 주파수 장에 의해 유도됨
|
10 V 0.15...80 MHz 일치되는 IEC 61000-4-6
3 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) 일치되는 Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
|
전자기성 방출
|
Radiated emissions 40 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 30…230 MHz 일치되는 IEC 55011
Radiated emissions 47 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 230…1000 MHz 일치되는 IEC 55011
|
사용온도
|
-10…35 °C vertical installation
-10…55 °C horizontal installation
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
상대 습도
|
10…95 %, 응축 없는 in operation)
10…95 %, 응축 없는 스토리지에서)
|
IP 등급
|
IP20 보호 커버 제자리에 있는
|
오염 정도
|
이
|
사용 고도
|
0...2000 m
|
스토리지 고도
|
0…3000 m
|
내진동
|
3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 DIN 레일
3 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 DIN 레일
3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 패널
3 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 패널
|
내충격성
|
15 gn 11 ms
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.5 cm
|
Package 1 Width
|
12.5 cm
|
Package 1 Length
|
10.5 cm
|
Package 1 Weight
|
245.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
11.273 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
504
|
Package 3 Height
|
105 cm
|
Package 3 Width
|
120 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
145 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|