|
|
|
TM3XHSC202
모듈 고속 계산, Modicon TM3, 2 채널 HSC, 10개 입력, 8개 출력(나사)
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon TM3
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Module hight speed counting
|
범위 호환성
|
Modicon M262
|
[Us] 정격 입력 전압
|
24 V DC 의해 외부 전원 - 15...20 %)
|
입력 채널의 수
|
10
|
출력 채널의 수
|
8
|
디지털 I/O 수
|
18
|
전기적/기계적 특성
전류 소모
|
100 mA 에서 5 V DC
50 mA 에서 24 V DC
|
카운팅 주파수
|
200 kHz에서
|
디지털 입력 전압
|
24 V DC
|
전기적 회로 타입
|
Standard input
Latch input
|
디지털 입력 로직
|
싱크 또는 소스
|
출력 전압
|
24 V DC 트랜지스터 출력
|
출력 전압 제한
|
30 V DC
|
디지털 출력 전류
|
300 mA 빠른 출력 Q0...Q7)
|
디지털 출력 로직
|
소스
|
출력 보호 타입
|
부하 초과 및 단락-회로 방지
|
복귀
|
자동 리셋
|
로컬 시그널링
|
LED 1개 I/O
LED 1개 RUN
LED 1개 ERR
|
취부 방식
|
Top hat type TH35-15 레일 일치되는 IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 레일 일치되는 IEC 60715
고정 키트 있는 플레이트 또는 패널
|
서비스
|
HSC simple - 사용가능한 기능: One shot/Modulo
HSC main single phase - 사용가능한 기능: One shot/Modulo/Event counting
HSC main dual phase - 사용가능한 기능: Modulo/Free-large
Period meter - 사용가능한 기능: Edge to Edge, Edge to Opposite
|
계수 모드
|
2 main expert function (main counting function, frequency meter, period meter)
Max 8 simple counting function
|
IP 등급
|
No event
Thresholds < 10 µs
|
높이
|
90 mm
|
깊이
|
85 mm
|
너비
|
39 mm
|
제품 무게
|
150 g
|
사용환경
제품 인증
|
cULus
IACS E10
RCM
CE
UKCA
EAC
|
표준
|
CSA C22.2 No 142
ANSI/ISA 12-12-01
UL 1604
CSA C22.2 No 213
EN / IEC 61131-2:2007
UL 508
EN/IEC 61010-2-201
|
정전기 방전에 대한 저항
|
8 kV 공기 중에 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
4 kV 접점에서 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
|
전자기성 장에 대한 저항
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
2 kV alimentation cable 일치되는 EN / IEC 61000-4-4
1 kV Ethernet line 일치되는 EN / IEC 61000-4-4
1 kV 시리얼 통신 일치되는 EN / IEC 61000-4-4
1 kV 입력 일치되는 EN / IEC 61000-4-4
1 kV transistor output 일치되는 EN / IEC 61000-4-4
|
전도된 교란에 대한 저항, 라디오 주파수 장에 의해 유도됨
|
10 V 0.15...80 MHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-4
|
전자기성 방출
|
Conducted emissions 120...69 dBµV/m QP 에서 10…150 kHz에서 일치되는 EN / IEC 55011
Conducted emissions 63 dBμV/m QP 에서 1.5…30 MHz 일치되는 EN / IEC 55011
Radiated emissions 40 dBµV/m class A 에서 30…230 MHz 일치되는 EN / IEC 55011
Conducted emissions 79...63 dBμV/m QP 에서 150…1500 kHz에서 일치되는 EN / IEC 55011
Radiated emissions 47 dBµV/m class A 에서 230…1000 MHz 일치되는 EN / IEC 55011
|
사용온도
|
-20…60 °C horizontal installation
-20…50 °C vertical installation
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
상대 습도
|
10…95 %, 응축 없는 in operation)
10…95 %, 응축 없는 스토리지에서)
|
IP 등급
|
IP20 보호 커버 제자리에 있는
|
오염 정도
|
이
|
사용 고도
|
0...2000 m
|
스토리지 고도
|
0…3000 m
|
내진동
|
3.5 mm 에서 2…8.4 Hz 위에,중에 DIN 레일
1 gn 에서 8.4…200 Hz 위에,중에 DIN 레일
3.5 mm 에서 2…8.4 Hz 위에,중에 패널
1 gn 에서 8.4…200 Hz 위에,중에 패널
|
내충격성
|
15 gn 11 ms
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.200 cm
|
Package 1 Width
|
10.400 cm
|
Package 1 Length
|
12.400 cm
|
Package 1 Weight
|
220.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
4.700 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|