Schneider-Electric JS System
 
ATV320U06M3C picture- jssystems
ATV320U06M3C
가변 속도 드라이브, Altivar Machine ATV320, 0.55kW, 200...240V, 3상, 소형
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Altivar Machine ATV320
제품 또는 구성요소 타입 가변 속도 드라이브
제품 사양 응용 Complex machines
변수 Standard version
Format of the drive Compact
마운팅 모드 벽 마운트
통신 포트 프로토콜 Modbus 시리얼
CANopen
선택사항 카드 Communication module, CANopen
Communication module, EtherCAT
Communication module, Profibus DP V1
Communication module, Profinet
Communication module, Ethernet Powerlink
Communication module, 이더넷 / IP
Communication module, DeviceNet
[문의] 정격 공급 전압 200...240 V - 15...10 %
공칭 출력 전류 3.7 A
모터 전력 kW 0.55 kW heavy duty
EMC 필터 EMC 필터 없는
IP degree of protection IP20
전기적/기계적 특성
디지털 입력 수 7
디지털 입력 타입 STO safe torque off, 24 V DC, 임피던스: 1.5 kOhm
DI1...DI6 로직 입력, 24 V DC 30 V)
DI5 programmable as pulse input 0…30 kHz에서, 24 V DC 30 V)
디지털 입력 로직 포지티브 로직(소스)
네거티브 로직 (싱크)
디지털 출력 수 3
디지털 출력 타입 열기 콜렉터 DQ+ 0…1 kHz에서 30 V DC 100 mA
열기 콜렉터 DQ- 0…1 kHz에서 30 V DC 100 mA
아날로그 입력 수 3
아날로그 입력 타입 AI1 전압 0 ... 10 V DC, 임피던스: 30 kOhm, 해상도 10 비트
AI2 양극 차동 전압 + / - 10 V DC, 임피던스: 30 kOhm, 해상도 10 비트
AI3 전류 0...20 mA (or 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA or other patterns by configuration), 임피던스: 250 옴, 해상도 10 비트
아날로그 출력 수 1
아날로그 출력 타입 소프트웨어-환경구성 가능 전류 AQ1 0 ... 20mA 800 옴, 해상도 10 비트
소프트웨어-환경구성 가능 전압 AQ1 0 ... 10 V DC 470 옴, 해상도 10 비트
Relay output type 환경구성 가능 중계기 로직 R1A 1 NO 100000 주기
환경구성 가능 중계기 로직 R1B 1 NC 100000 주기
환경구성 가능 중계기 로직 R1C
환경구성 가능 중계기 로직 R2A 1 NO 100000 주기
환경구성 가능 중계기 로직 R2C
최대 전환 전류 중계기 출력 R1A, R1B, R1C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 3 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R1A, R1B, R1C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 3 A 에서 30 V DC
중계기 출력 R1A, R1B, R1C, R2A, R2C 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R1A, R1B, R1C, R2A, R2C 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 30 V DC
중계기 출력 R2A, R2C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 5 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R2A, R2C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 5 A 에서 30 V DC
최소 전환 전류 중계기 출력 R1A, R1B, R1C, R2A, R2C 5 mA 에서 24 V DC
액세스의 방법 슬레이브 CANopen
4 quadrant operation possible True
비동기화 모터 제어 프로파일 전압 / 주파수 비율, 5 포인트
센서없이 자속 벡터 제어, 표준
전압 / 주파수 비율 - 에너지 절약, 이차 U / F
Flux vector control without sensor - Energy Saving
전압 / 주파수 비율, 2 포인트
동기화 모터 제어 프로파일 Vector control without sensor
순간 과토크 170…200 % 공칭 모터 토크의
Maximum output frequency 0.599 kHz에서
가속 및 감속 램프 Linear
U
S
CUS
Ramp switching
Acceleration/deceleration ramp adaptation
Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
모터 슬립 보상 부하는 무엇이든 자동
Adjustable 0...300 %
전압/주파수 속도 (2 또는 5 포인트)에서 사용 불가
전환 주파수 2...16 kHz 조정 가능
4...16 kHz 있는
공칭 전환 주파수 4 kHz
정지 상태로 제동 DC 주입에 의함
Brake chopper integrated True
라인 전류 4.9 A 에서 200 V heavy duty)
4.2 A 에서 240 V heavy duty)
상(phase)당 최대 입력 전류 4.9 A
Maximum output voltage 240 V
피상전력 1.7 KVA 에서 240 V heavy duty)
네트워크 주파수 50...60 Hz
Relative symmetric network frequency tolerance 5 %
최대 예상 라인 Isc 5 KA
Base load current at high overload 3.0 A
W 단위의 전력 소모 자가-냉각됨 31 W 에서 200 V 4 kHz
With safety function Safely Limited Speed (SLS) True
With safety function Safe brake management (SBC/SBT) False
With safety function Safe Operating Stop (SOS) False
With safety function Safe Position (SP) False
With safety function Safe programmable logic False
With safety function Safe Speed Monitor (SSM) False
With safety function Safe Stop 1 (SS1) True
With sft fct Safe Stop 2 (SS2) False
With safety function Safe torque off (STO) True
With safety function Safely Limited Position (SLP) False
With safety function Safe Direction (SDI) False
보호 타입 입력 상 제동 드라이브
출력 상 및 접지 간 과전류 드라이브
과열 방지 드라이브
모터 상 간 단락 회로 드라이브
열 보호 드라이브
너비 72.0 mm
높이 143.0 mm
깊이 138.0 mm
제품 무게 1 kg
사용환경
구동 포지션 수직 +/- 10 도
제품 인증 CE
ATEX
NOM
GOST
EAC
RCM
KC
마킹 CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
표준 IEC 61800-5-1
전자기 적합성 정전기 방전 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
복사 라디오-주파수 전자기성 장 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-3
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 레벨 4 일치되는 IEC 61000-4-4
1.2/50 μs - 8/20 μs 서지 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-5
전도된 라디오-주파수 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-6
전압 저하 및 간섭 면역 테스트 일치되는 IEC 61000-4-11
Environmental class (during operation) Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation) 150 m/s² at 11 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during operation) 1.5 mm at 2...13 Hz
Permitted relative humidity (during operation) Class 3K5 according to EN 60721-3
과전압 카테고리 III
조절 루프 Adjustable PID regulator
속도 정확성 공칭 슬립의 +/- 10 % 0.2 Tn ~ Tn
오염 정도
Ambient air transport temperature -25…70 °C
사용온도 -10…50 °C 출력감세 없는
50…60 °C 있는
저장온도 -25…70 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11.400 cm
Package 1 Width 18.700 cm
Package 1 Length 19.500 cm
Package 1 Weight 1.144 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 45
Package 2 Height 75.000 cm
Package 2 Width 60.000 cm
Package 2 Length 80.000 cm
Package 2 Weight 64.480 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
업그레이드 가능성 업그레이드된 구성 요소 이용 가능
계약 보증
보증 18 개월