|
|
|
ATV320U11N4C
variable speed drive, ATV320, 1.1 kW, 380…500 V, 3 phases, compact
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Altivar Machine ATV320
|
제품 또는 구성요소 타입
|
가변 속도 드라이브
|
제품 사양 응용
|
Complex machines
|
변수
|
Standard version
|
마운팅 모드
|
벽 마운트
|
통신 포트 프로토콜
|
Modbus 시리얼
CANopen
|
선택사항 카드
|
Communication module, CANopen
Communication module, EtherCAT
Communication module, Profibus DP V1
Communication module, Profinet
Communication module, Ethernet Powerlink
Communication module, 이더넷 / IP
Communication module, DeviceNet
|
[문의] 정격 공급 전압
|
380...500 V - 15...10 %
|
공칭 출력 전류
|
3.0 A
|
모터 전력 kW
|
1.1 kW for heavy duty
|
EMC 필터
|
클래스 C2 EMC 필터 내장
|
IP degree of protection
|
IP20
|
전기적/기계적 특성
디지털 입력 수
|
7
|
디지털 입력 타입
|
STO safe torque off, 24 V DC, 임피던스: 1.5 kOhm
DI1...DI6 로직 입력, 24 V DC 30 V)
DI5 programmable as pulse input 0…30 kHz에서, 24 V DC 30 V)
|
디지털 입력 로직
|
포지티브 로직(소스)
네거티브 로직 (싱크)
|
디지털 출력 수
|
3
|
디지털 출력 타입
|
열기 콜렉터 DQ+ 0…1 kHz에서 30 V DC 100 mA
열기 콜렉터 DQ- 0…1 kHz에서 30 V DC 100 mA
|
아날로그 입력 수
|
3
|
아날로그 입력 타입
|
AI1 전압 0 ... 10 V DC, 임피던스: 30 kOhm, 해상도 10 비트
AI2 양극 차동 전압 + / - 10 V DC, 임피던스: 30 kOhm, 해상도 10 비트
AI3 전류 0...20 mA (or 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA or other patterns by configuration), 임피던스: 250 옴, 해상도 10 비트
|
아날로그 출력 수
|
1
|
아날로그 출력 타입
|
소프트웨어-환경구성 가능 전류 AQ1 0 ... 20mA 800 옴, 해상도 10 비트
소프트웨어-환경구성 가능 전압 AQ1 0 ... 10 V DC 470 옴, 해상도 10 비트
|
Relay output type
|
환경구성 가능 중계기 로직 R1A 1 NO 100000 주기
환경구성 가능 중계기 로직 R1B 1 NC 100000 주기
환경구성 가능 중계기 로직 R1C
환경구성 가능 중계기 로직 R2A 1 NO 100000 주기
환경구성 가능 중계기 로직 R2C
|
최대 전환 전류
|
중계기 출력 R1A, R1B, R1C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 3 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R1A, R1B, R1C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 3 A 에서 30 V DC
중계기 출력 R1A, R1B, R1C, R2A, R2C 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R1A, R1B, R1C, R2A, R2C 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 30 V DC
중계기 출력 R2A, R2C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 5 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R2A, R2C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 5 A 에서 30 V DC
|
최소 전환 전류
|
중계기 출력 R1A, R1B, R1C, R2A, R2C 5 mA 에서 24 V DC
|
액세스의 방법
|
슬레이브 CANopen
|
4 quadrant operation possible
|
True
|
비동기화 모터 제어 프로파일
|
전압 / 주파수 비율, 5 포인트
센서없이 자속 벡터 제어, 표준
전압 / 주파수 비율 - 에너지 절약, 이차 U / F
Flux vector control without sensor - Energy Saving
전압 / 주파수 비율, 2 포인트
|
동기화 모터 제어 프로파일
|
Vector control without sensor
|
Maximum output frequency
|
0.599 kHz에서
|
순간 과토크
|
170…200 % 공칭 모터 토크의
|
가속 및 감속 램프
|
Linear
U
S
CUS
Ramp switching
Acceleration/deceleration ramp adaptation
Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
|
모터 슬립 보상
|
부하는 무엇이든 자동
Adjustable 0...300 %
전압/주파수 속도 (2 또는 5 포인트)에서 사용 불가
|
전환 주파수
|
2...16 kHz 조정 가능
4...16 kHz 있는
|
공칭 전환 주파수
|
4 kHz
|
정지 상태로 제동
|
DC 주입에 의함
|
Brake chopper integrated
|
True
|
라인 전류
|
5.0 A at 380 V (heavy duty)
3.8 A at 500 V (heavy duty)
|
상(phase)당 최대 입력 전류
|
5.0 A
|
Maximum output voltage
|
500 V
|
피상전력
|
3.3 KVA 에서 500 V heavy duty)
|
네트워크 주파수
|
50...60 Hz
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
최대 예상 라인 Isc
|
5 KA
|
Base load current at high overload
|
22.0 A
|
W 단위의 전력 소모
|
팬(fan) 40 W 에서 380 V 4 kHz
|
With safety function Safely Limited Speed (SLS)
|
True
|
With safety function Safe brake management (SBC/SBT)
|
False
|
With safety function Safe Operating Stop (SOS)
|
False
|
With safety function Safe Position (SP)
|
False
|
With safety function Safe programmable logic
|
False
|
With safety function Safe Speed Monitor (SSM)
|
False
|
With safety function Safe Stop 1 (SS1)
|
True
|
With sft fct Safe Stop 2 (SS2)
|
False
|
With safety function Safe torque off (STO)
|
True
|
With safety function Safely Limited Position (SLP)
|
False
|
With safety function Safe Direction (SDI)
|
False
|
보호 타입
|
입력 상 제동 드라이브
출력 상 및 접지 간 과전류 드라이브
과열 방지 드라이브
모터 상 간 단락 회로 드라이브
열 보호 드라이브
|
너비
|
105.0 mm
|
높이
|
142.0 mm
|
깊이
|
158.0 mm
|
제품 무게
|
1.3 kg
|
사용환경
구동 포지션
|
수직 +/- 10 도
|
제품 인증
|
CE
ATEX
NOM
GOST
EAC
RCM
KC
|
마킹
|
CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
|
전자기 적합성
|
정전기 방전 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
복사 라디오-주파수 전자기성 장 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-3
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 레벨 4 일치되는 IEC 61000-4-4
1.2/50 μs - 8/20 μs 서지 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-5
전도된 라디오-주파수 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-6
전압 저하 및 간섭 면역 테스트 일치되는 IEC 61000-4-11
|
Environmental class (during operation)
|
Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
|
Maximum acceleration under shock impact (during operation)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Maximum deflection under vibratory load (during operation)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Permitted relative humidity (during operation)
|
Class 3K5 according to EN 60721-3
|
Volume of cooling air
|
18.0 m3 / H
|
과전압 카테고리
|
III
|
조절 루프
|
Adjustable PID regulator
|
속도 정확성
|
공칭 슬립의 +/- 10 % 0.2 Tn ~ Tn
|
오염 정도
|
이
|
Ambient air transport temperature
|
-25…70 °C
|
사용온도
|
-10…50 °C 출력감세 없는
50…60 °C 있는
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
포장 단위
패키지 유형 1
|
PCE
|
패키지 1의 단위 수
|
1
|
패키지 1 무게
|
1.696 kg
|
패키지 1 높이
|
17.8 cm
|
패키지 1 너비
|
18.6 cm
|
패키지 1 길이
|
19 cm
|
패키지 유형 2
|
P06
|
패키지 2의 단위 수
|
30
|
패키지 2 무게
|
63.94 kg
|
패키지 2 높이
|
80 cm
|
패키지 2 폭
|
80 cm
|
패키지 2 길이
|
60 cm
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|