Schneider-Electric JS System
 
ATV340D15N4 picture- jssystems
ATV340D15N4
Variable speed drive, Altivar Machine ATV340, 15 kW Heavy Duty, 400 V, 3 phases
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Altivar Machine ATV340
제품 또는 구성요소 타입 가변 속도 드라이브
제품 사양 응용 Machine
변수 Standard version
마운팅 모드 Cabinet mount
통신 포트 프로토콜 Modbus 시리얼
선택사항 카드 Communication module, Profibus DP V1
Communication module, Profinet
Communication module, DeviceNet
Communication module, CANopen
Communication module, EtherCAT
상들의 네트워크 수 3 상
전원 주파수 50...60 Hz +/- 5 %
[문의] 정격 공급 전압 380...480 V - 15...10 %
공칭 출력 전류 32.0 A
모터 전력 kW 18.5 kW normal duty
15 kW heavy duty
모터 전력 hp 25 hp normal duty
20 hp heavy duty
EMC 필터 Class C3 EMC filter integrated
IP degree of protection IP20
전기적/기계적 특성
디지털 입력 수 5
디지털 입력 타입 PTI programmable as pulse input 0…30 kHz에서, 24 V DC 30 V)
DI1...DI5 safe torque off, 24 V DC 30 V), 임피던스: 3.5 kOhm
프로그래밍 가능
Number of preset speeds 16 preset speeds
디지털 출력 수 2.0
디지털 출력 타입 Programmable output DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA
아날로그 입력 수 2
아날로그 입력 타입 AI1 소프트웨어-환경구성 가능 전류 0 ... 20mA, 임피던스: 250 옴, 해상도 12 비트
AI1 software-configurable temperature probe or water level sensor
AI1 소프트웨어-환경구성 가능 전압 0 ... 10 V DC, 임피던스: 31.5 kOhm, 해상도 12 비트
AI2 소프트웨어-환경구성 가능 전압 - 10...10 V DC, 임피던스: 31.5 kOhm, 해상도 12 비트
아날로그 출력 수 2
아날로그 출력 타입 소프트웨어-환경구성 가능 전압 AQ1 0 ... 10 V DC 470 옴, 해상도 10 비트
소프트웨어-환경구성 가능 전류 AQ1 0 ... 20mA 500 옴, 해상도 10 비트
Relay output number 2
출력 전압 <= 전원 전압
Relay output type 릴레이 출력 R1A
릴레이 출력 R1C 100000 주기
릴레이 출력 R2A
릴레이 출력 R2C 100000 주기
최대 전환 전류 중계기 출력 R1C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 3 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R1C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 3 A 에서 30 V DC
중계기 출력 R1C 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R1C 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 30 V DC
중계기 출력 R2C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 5 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R2C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 5 A 에서 30 V DC
중계기 출력 R2C 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R2C 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 30 V DC
최소 전환 전류 중계기 출력 R1B 5 mA 에서 24 V DC
중계기 출력 R2C 5 mA 에서 24 V DC
물리적 인터페이스 2-선 RS 485
커넥터 타입 1 RJ45
액세스의 방법 슬레이브 Modbus RTU
전송 속도 4.8 kbit/s
9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38.4 kbit/s
전송 프레임 RTU
어드레스의 수 1…247
데이터 포맷 8 bits, configurable odd, even or no parity
편광의 타입 임피던스 없음
4 quadrant operation possible True
비동기화 모터 제어 프로파일 Variable torque standard
Optimized torque mode
Constant torque standard
동기화 모터 제어 프로파일 Reluctance motor
Permanent magnet motor
오염 정도 이 일치되는 EN / IEC 61800-5-1
Maximum output frequency 0.599 kHz에서
가속 및 감속 램프 Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
S, U 또는 고객맞춤된
모터 슬립 보상 부하는 무엇이든 자동
조정 가능
Not available in permanent magnet motor law
억제될 수 있음
전환 주파수 2...16 kHz 조정 가능
7...16 kHz 있는
공칭 전환 주파수 4 kHz
정지 상태로 제동 DC 주입에 의함
Brake chopper integrated True
라인 전류 37.4 A 에서 380 V normal duty)
30.2 A 에서 480 V normal duty)
44.9 A 에서 380 V heavy duty)
35.7 A 에서 480 V heavy duty)
라인 전류 44.9 A 에서 380 V without line choke heavy duty)
35.7 A 에서 480 V without line choke heavy duty)
42.4 A 에서 380 V with external line choke normal duty)
34.1 A 에서 480 V with external line choke normal duty)
45.5 A 에서 380 V with external line choke heavy duty)
36.0 A 에서 480 V with external line choke heavy duty)
상(phase)당 최대 입력 전류 44.9 A
Maximum output voltage 480 V
피상전력 28.3 KVA 에서 480 V normal duty)
29.7 KVA 에서 480 V heavy duty)
최대 순간 전류 42.9 A 동안 60 s normal duty)
48 A 동안 60 s heavy duty)
52.7 A 동안 2 s normal duty)
58 A 동안 2 s heavy duty)
전기적 연결 스크류 터미널, 클램프 정전용량: 0.2...2.5 mm² 제어
스크류 터미널, 클램프 정전용량: 6 ... 25mm ² line side
스크류 터미널, 클램프 정전용량: 6 ... 25mm ² DC bus
스크류 터미널, 클램프 정전용량: 4...25 mm² 모터
최대 예상 라인 Isc 22 KA
Base load current at high overload 32.0 A
Base load current at low overload 39.0 A
W 단위의 전력 소모 자연적 대류 18 W 에서 380 V 4 kHz heavy duty)
강제된 대류용 346 W 에서 380 V 4 kHz heavy duty)
자연적 대류 21 W 에서 380 V 4 kHz normal duty)
강제된 대류용 411 W 에서 380 V 4 kHz normal duty)
전기적 연결 Control 스크류 터미널 0.2...2.5 mm² AWG 24...AWG 12
Line side 스크류 터미널 6 ... 25mm ² AWG 8...AWG 3
DC bus 스크류 터미널 6 ... 25mm ² AWG 8...AWG 3
모터 스크류 터미널 4...25 mm² AWG 10...AWG 3
With safety function Safely Limited Speed (SLS) True
With safety function Safe brake management (SBC/SBT) True
With safety function Safe Operating Stop (SOS) False
With safety function Safe Position (SP) False
With safety function Safe programmable logic False
With safety function Safe Speed Monitor (SSM) False
With safety function Safe Stop 1 (SS1) True
With sft fct Safe Stop 2 (SS2) False
With safety function Safe torque off (STO) True
With safety function Safely Limited Position (SLP) False
With safety function Safe Direction (SDI) False
보호 타입 열 보호 모터
안전 토크 off 모터
Motor phase loss 모터
열 보호 드라이브
안전 토크 off 드라이브
Overheating 드라이브
Overcurrent 드라이브
Output overcurrent between motor phase and earth 드라이브
Output overcurrent between motor phases 드라이브
Short-circuit between motor phase and earth 드라이브
모터 상 간 단락 회로 드라이브
Motor phase loss 드라이브
DC Bus overvoltage 드라이브
라인 전원 과전압 드라이브
라인 전원 부족전압 드라이브
Input supply loss 드라이브
Exceeding limit speed 드라이브
제어 회로 상에서 제동 드라이브
너비 180.0 mm
높이 385.0 mm
깊이 249.0 mm
제품 무게 9.5 kg
연속 출력 전류 39 A 에서 4 kHz normal duty
32 A 에서 4 kHz heavy duty
사용환경
사용 고도 <= 3000 m with current derating above 1000m
구동 포지션 수직 +/- 10 도
제품 인증 UL
CSA
TÜV
EAC
CTick
마킹 CE
표준 EN / IEC 61800-3
EN / IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 618000-5-1
UL 508C
어셈블리 스타일 열 싱크 있는
전자기 적합성 정전기 방전 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
복사 라디오-주파수 전자기성 장 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-3
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 레벨 4 일치되는 IEC 61000-4-4
1.2/50 μs - 8/20 μs 서지 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-5
전도된 라디오-주파수 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-6
Environmental class (during operation) Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation) 70 m/s² at 22 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) 5 m/s² at 9...200 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during operation) 1.5 mm at 2...9 Hz
Permitted relative humidity (during operation) Class 3K5 according to EN 60721-3
Volume of cooling air 128.0 m3 / H
냉각의 타입 강제된 대류용
과전압 카테고리 Class III
조절 루프 Adjustable PID regulator
노이즈 레벨 55.6 dB
오염 정도
Ambient air transport temperature -40…70 °C
사용온도 -15…50 °C 출력감세 없는 vertical position)
50…60 °C 있는 vertical position)
저장온도 -40…70 °C
격리 전력 및 제어 터미널들간
포장 단위
패키지 유형 1 PCE
패키지 1의 단위 수 1
패키지 1 무게 11.14 kg
패키지 1 높이 34 cm
패키지 1 너비 30.5 cm
패키지 1 길이 56 cm
패키지 유형 2 P06
패키지 2의 단위 수 2
패키지 2 무게 35.28 kg
패키지 2 높이 73.5 cm
패키지 2 폭 60 cm
패키지 2 길이 80 cm
패키지 3 높이 80 cm
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
수은 없음
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
업그레이드 가능성
print 업그레이드된 구성 요소 이용 가능
계약 보증
보증 18 개월