|
|
|
BMXDAI1603
이산 입력 모듈, Modicon X80, 16개 입력, 48V AC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon X80
|
제품 또는 구성요소 타입
|
디지털 입력 모듈
|
디지털 입력 수
|
16
|
디지털 입력 타입
|
격리된
|
입력 타입
|
용량형
|
디지털 입력 전압
|
48 V AC
|
디지털 입력 전류
|
5 mA
|
전기적/기계적 특성
입력 호환성
|
2-wire proximity sensor 일치되는 IEC 60947-5-2
2-wire proximity sensor 일치되는 IEC 61131-2 타입 3
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
네트워크 주파수 제한
|
47…63 Hz
|
Sensor power supply
|
40...52 V
|
Current state 1 guaranteed
|
>= 2 mA
|
Current state 0 guaranteed
|
<= 1 mA
|
입력 임피던스
|
9000 Ohm
|
절연 저항
|
> 10 mΩ 500 V DC
|
W 단위의 전력 소모
|
4 W
|
AC activation response time
|
10 ms
|
AC deactivation response time
|
20 ms
|
전형적 전류 소모
|
76 mA 에서 3.3 V DC
|
MTBF 안정성
|
1132000 H
|
보호 타입
|
채널 그룹당 외부 퓨즈 1개0.5 A 빠른 끊김
|
전압 탐지 스레드홀드
|
< 24 V AC 센서 결함
> 36 V AC 센서 OK
|
상태 LED
|
LED 1개 (녹색) 모듈 구동 (RUN)
채널당 LED 1개 (녹색) 채널 진단
LED 1개 (적색) 모듈 오류 (ERR)
LED 1개 (적색) 모듈 I/O
|
제품 무게
|
0.115 kg
|
사용환경
IP 등급
|
IP20
|
Directives
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
|
절연내력
|
1500 V AC 에서 50/60 Hz 1 min
|
내진동
|
3 gn
|
내충격성
|
30 GN
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
사용온도
|
0…60 °C
|
상대 습도
|
5…95 % 에서 55 °C 응축 없는
|
사용 고도
|
0...2000 m
2000...5000 m 있는
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.500 cm
|
Package 1 Width
|
11.000 cm
|
Package 1 Length
|
12.000 cm
|
Package 1 Weight
|
148.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
2.295 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|