Schneider-Electric JS System
 
BMXDAI1604 picture- jssystems
BMXDAI1604
디지털 입력 모듈 M340 - 입력 16개 - 100..120 V AC
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Modicon X80
제품 또는 구성요소 타입 디지털 입력 모듈
디지털 입력 수 16
디지털 입력 타입 Isolated
입력 타입 용량형
디지털 입력 전압 100 ... 120 V AC
디지털 입력 전류 5 mA
전기적/기계적 특성
입력 호환성 2-wire proximity sensor 일치되는 IEC 60947-5-2
2-wire proximity sensor 일치되는 IEC 61131-2 타입 3
네트워크 주파수 50/60 Hz
네트워크 주파수 제한 47…63 Hz
Sensor power supply 85...132 V
Current state 1 guaranteed >= 2.5 mA
Current state 0 guaranteed <= 1 mA
입력 임피던스 13000 옴
절연 저항 > 10 MOhm 500 V DC
W 단위의 전력 소모 3.8 W
AC activation response time 10 ms
AC deactivation response time 20 ms
전형적 전류 소모 76 mA 에서 3.3 V DC
MTBF 안정성 1303067 H
보호 타입 1 external fuse per group of channel0.5 A fast blow
전압 탐지 스레드홀드 <40 V AC 센서 결함
> 82 V AC 센서 OK
상태 LED 1 LED (green)module operating (RUN)
1 LED per channel (green)channel diagnostic
1 LED (red)module error (ERR)
1 LED (red)module I/O
제품 무게 0.115 kg
사용환경
IP 등급 IP20
Directives 2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
2012/19/EU - WEEE directive
절연내력 1500 V AC 에서 50/60 Hz 1 min
내진동 3 gn
내충격성 30 gn
저장온도 -40…85 °C
사용온도 0…60 °C
상대 습도 5…95 % 에서 55 °C 응축 없는
사용 고도 0...2000 m
2000...5000 m with derating factor
포장 단위
패키지 유형 1 PCE
패키지 1의 단위 수 1
패키지 1 무게 152 g
패키지 1 높이 5.5 cm
패키지 1 너비 11 cm
패키지 1 길이 12 cm
패키지 유형 2 S02
패키지 2의 단위 수 15
패키지 2 무게 2.6 kg
패키지 2 높이 15 cm
패키지 2 폭 30 cm
패키지 2 길이 40 cm
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
수은 없음
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월