입력 호환성
|
2-선/3-선 근접 센서 있는 일치되는 IEC 60947-5-2
2-선/3-선 근접 센서 있는 일치되는 IEC 61131-2 타입 1
|
Sensor power supply
|
19...30 V
|
Current state 1 guaranteed
|
>= 2 mA
|
Current state 0 guaranteed
|
<= 0.5 mA
|
채널당 전류
|
0.125 A
|
Maximum current per module
|
3.2 A
|
Maximum leakage current
|
0.1 mA at state 0
|
Maximum voltage drop
|
<1.5 V 상태 1에서
|
입력 임피던스
|
9600 옴
|
절연 저항
|
> 10 mΩ 500 V DC
|
W 단위의 전력 소모
|
4 W
|
DC typical response time
|
4 ms
|
DC maximum response time
|
7 ms
|
출력 열기에서 반응 시간
|
1.2 ms
|
출력의 병렬
|
Yes : 최대 3
|
전형적 전류 소모
|
69 mA 에서 24 V DC
125 mA 에서 3.3 V DC
|
전류 소모
|
<= 104 mA 에서 24 V DC
<= 166 mA 에서 3.3 V DC
|
MTBF 안정성
|
650614 H
|
보호 타입
|
입력 채널 그룹당 외부 퓨즈 1개0.5 A 빠른 끊김
출력 상에 과전압 보호
입력에서 역 극성 보호
출력에서 역 극성 보호
|
출력 과부하 보호
|
전자적 회로 차단기 0.125 A < Id < 0.185 A 있는
전류 리미터 있는
|
출력 과전압 보호
|
Transil 다이오드 있는
|
출력 단락-회로 보호
|
2 A 외부 퓨즈 있는
|
역 극성 보호
|
역 마운트됨 다이오드
|
전압 탐지 스레드홀드
|
<14 V DC 사전액추에이터 결함
< 14 V DC sensor fault
> 18 V DC 사전액추에이터 OK
> 18 V DC 센서 OK
|
Maximum tungsten load
|
1.2 W
|
전환 주파수
|
0.5/LI² Hz
|
Maximum overload time
|
15 ms
|
부하 임피던스 ohm 단위
|
<= 220 옴
|
상태 LED
|
모듈 구동 (RUN) LED 1개 녹색)
1 LED per channel (green)channel diagnostic
모듈 오류 (ERR) LED 1개 적색)
모듈 I/O LED 1개 적색)
|
제품 무게
|
0.11 kg
|