[Ith] 연속 통전 전류
|
2 A
|
절연 저항
|
> 10 mΩ 500 V DC
|
W 단위의 전력 소모
|
3 W
|
출력 열기에서 반응 시간
|
< 8 ms 활성화
< 10 ms 비활성화
|
전형적 전류 소모
|
100 mA 에서 3.3 V DC
95 mA 에서 24 V DC
|
MTBF 안정성
|
2100000 H
|
출력 과부하 보호
|
채널당 또는 채널 그룹당 빠른 끊김 퓨즈 1개 사용
|
출력 과전압 보호
|
각 출력 상에서 방전 다이오드 사용 DC
각 출력 상에서 RC 회로 사용 AC
각 출력 상에서 ZNO 서지 리미터 사용 AC
|
출력 단락-회로 보호
|
채널당 또는 채널 그룹당 빠른 끊김 퓨즈 1개 사용
|
최소 전환 전류
|
1 mA 5 V DC
|
전기적 내구성
|
AC - 15 100000 주기 에서 240 VA 200 V (부하율 0.7)
AC - 15 100000 주기 에서 120 VA 200 V (부하율 0.35)
AC - 12 100000 주기 에서 200 VA 100 V
AC - 12 100000 주기 에서 80 VA 48 V
AC - 12 100000 주기 에서 50 VA 24 V
AC - 15 100000 주기 에서 120 VA 100 V
AC - 15 100000 주기 에서 120 VA 24 V
AC - 15 100000 주기 에서 120 VA 48 V
DC - 12 100000 주기 에서 24 W 24 V
DC - 13 100000 주기 에서 10 W 24 V
DC - 13 100000 주기 에서 10 W 48 V
AC - 15 300000 주기 에서 72 VA 200 V (부하율 0.7)
AC - 15 300000 주기 에서 36 VA 200 V (부하율 0.35)
AC - 12 300000 주기 에서 200 VA 200 V
AC - 12 300000 주기 에서 80 VA 100 V
AC - 12 300000 주기 에서 50 VA 48 V
AC - 15 300000 주기 에서 36 VA 100 V
AC - 15 300000 주기 에서 72 VA 100 V
AC - 15 300000 주기 에서 36 VA 48 V
AC - 15 300000 주기 에서 72 VA 48 V
AC - 15 300000 주기 에서 36 VA 24 V
AC - 15 300000 주기 에서 72 VA 24 V
DC - 13 300000 주기 에서 3 W 24 V
DC - 13 300000 주기 에서 3 W 48 V
DC - 13 7000 주기 에서 24 W 24 V
DC - 13 7000 주기 에서 24 W 48 V
DC - 12 50000 주기 에서 24 W 48 V
|
상태 LED
|
LED 1개 (녹색) RUN
채널당 LED 1개 (녹색) 채널 진단
LED 1개 (적색) ERR
LED 1개 (적색) I/O
|
제품 무게
|
0.15 kg
|