Schneider-Electric
 
A9A26924 picture- Schneider-electric
A9A26924
Acti 9 - Auxiliary contact iOF - 1 C/O - AC/DC
Schneider Electric
Characteristics
Main
Range of product Acti 9
Product or component type OC contact
Device short name IOF
Signal contacts composition 1 C/O
[In] rated current 1 A 130 V DC
1,5 A 60 V DC
2 A 48 V DC
6 A 24 V DC
3 A 415 V AC - 50/60 Hz
6 A 240 V AC - 50/60 Hz
9 mm pitches 1
Complementary
Range compatibility Acti 9 iSW-NA
Acti 9 iC60
Acti 9 iC65
Acti 9 iC60 RCBO
Acti 9 iID
Acti 9 ARA
Acti 9 RCA
Acti 9 iDPN (China version)
Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 iSW
Acti 9 iC40
[Ui] rated insulation voltage 4 kV
Mounting mode Clip-on
Mounting support DIN rail
Height 86 mm
Width 9 mm
Depth 73 mm
Net weight 32 g
Colour White
Connections - terminals Screw clamp terminal bottom) 1 1…4 mm² - rigid
Screw clamp terminal bottom) 1 0,5…2,5 mm² - flexible
Screw clamp terminal bottom) 2 2,5 mm² - rigid
Screw clamp terminal bottom) 2 1,5 mm² - flexible with ferrule
Wire stripping length 10 mm
Tightening torque 1 N.m
Environment
Standards EN/IEC 60947-5-1
IP degree of protection IP20 EN/IEC 60947-5-1
Pollution degree 3 EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation 2 EN/IEC 60947-5-1
Ambient air temperature for operation -35…70 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Offer Sustainability
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājums
REACh regula
print REACh deklarācija
Nesatur REACh SVHC
ES RoHS direktīva Compliant
print ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus
Nesatur dzīvsudrabu
Informācija par RoHS izņēmumiem
print Jā
Ķīnas RoHS regula
print Ķīnas RoHS deklarācija
Vides informācijas publiskošana
print Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes profils
print Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Contractual warranty
Garantija 18 months