Schneider-Electric
 
A9A26948 picture- Schneider-electric
A9A26948
voltage release - iMX+OF - tripping unit - 12..24 VAC
Schneider Electric
Characteristics
Main
Range of product Acti 9
Product or component type Shunt trip release with OC contact
Device short name IMX+OF
Signal contacts composition 1 C/O
[Ie] rated operational current AC-12 6 A 12 V AC 50 Hz
AC-12 6 A 24 V AC 50 Hz
DC-12 6 A 12 V DC
DC-12 6 A 24 V DC
[Uc] control circuit voltage 12...24 V AC 50/60 Hz
12...24 V DC
9 mm pitches 2
Complementary
Range compatibility Acti 9 iC65
Acti 9 ARA
Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 iID
Acti 9 iSW-NA
Acti 9 RCA
Acti 9 iDPN (China version)
Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breaker
Acti 9 iC40
Local signalling Action indicator
Mounting mode Clip-on
Mounting support DIN rail
Width 18 mm
Colour White
Connections - terminals Clamp terminal - 2 2,5 mm² - flexible with cable end
Clamp terminal - 1 6 mm² - rigid
Clamp terminal - 2 2,5 mm² - rigid
Clamp terminal - 1 4 mm² - flexible
Tightening torque 1 N.m
Compatibility code IMX+OF
Environment
Standards EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation 2 EN/IEC 60947-5-1
Relative humidity 95 % 55 °C
Ambient air temperature for operation -25…50 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Offer Sustainability
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājums
REACh regula
print REACh deklarācija
ES RoHS direktīva Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus
Nesatur dzīvsudrabu
Informācija par RoHS izņēmumiem
print Jā
Ķīnas RoHS regula
print Ķīnas RoHS deklarācija
Vides informācijas publiskošana
print Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes profils Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Contractual warranty
Garantija 18 months