Schneider-Electric
 
ISM50320 picture- Schneider-electric
ISM50320
OptiLine 45 - screeded floor box - without modules
Schneider Electric
Characteristics
Main
Cabling installation system Floor box
Product type Screeded floor box
Type of floor Screeded floor
Floor box shape Square
Colour Light grey
Quantity package 1 / unit 1 piece
Complementary
Fixing mode Cast-in
Number of modules Without modules
Product material PP (polypropylene)
Length 183 mm
Height 75…95 mm
Width 183 mm
Environment
Standards 73/23/EEC
93/68/EEC
IEC 61084-1:ed. 1, 1991
IEC 61084-2-2:2003
Operating temperature -25…60 °C
IP degree of protection IP20
Offer Sustainability
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājums
REACh regula
print REACh deklarācija
Nesatur REACh SVHC
ES RoHS direktīva Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus
Nesatur dzīvsudrabu
Informācija par RoHS izņēmumiem
print Jā
Ķīnas RoHS regula
print Ķīnas RoHS deklarācija
Vides informācijas publiskošana
print Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes profils Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Contractual warranty
Garantija 18 months