Schneider-Electric
 
ISM50636 picture- Schneider-electric
ISM50636
OptiLine 45 - Altira floor outlet box - 6 modules
Schneider Electric
Characteristics
Main
Cabling installation system Floor box
Product type Altira floor outlet box
Type of floor In-cavity floor
Screeded floor
Raised floor
Floor box shape Rectangular
Colour Grey RAL 7011)
Quantity package 1 / unit 1 piece
Complementary
Number of modules 6 modules
Product material Steel
PA6
PC/ABS
Length 199 mm
Height 72 mm
Width 276 mm
Environment
Standards 73/23/EEC
93/68/EEC
IEC 61084-1:ed. 1, 1991
IEC 61084-2-2:2003
Operating temperature -25…60 °C
IP degree of protection IP20
Offer Sustainability
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājums
REACh regula
print REACh deklarācija
Nesatur REACh SVHC
ES RoHS direktīva Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Ķīnas RoHS regula
print Ķīnas RoHS deklarācija
Vides informācijas publiskošana
print Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes profils Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Contractual warranty
Garantija 18 months