Schneider-Electric
 
SDN0100221 picture- Schneider-electric
SDN0100221
Sedna - 1pole switch - 10AX white
Schneider Electric
Characteristics
Main
Range name Sedna
Product or component type Switch
Delivery form Complete product
Kind of terminals Screwless terminals
Cover plate color White
Function 1-pole
Rated current 10 AX 250 V AC
Complementary
Installation Flush
Height 80 mm
Material of visible parts Thermoplastic ABS-UV stabilised
Power range 2300 W
Net weight 0,06043 kg
Depth of visual part 12 mm
Wire structure Flexible
Rigid
Depth 37 mm
Surface finish Glossy
Width 85 mm
Wire stripping length 13 mm
Fixing mode Screws or claws 51…70 mm
Terminal capacity 2 2,5 mm²
Environment
IP degree of protection IP20
Conformity mark CE
Offer Sustainability
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājums
REACh regula
print REACh deklarācija
Nesatur REACh SVHC
ES RoHS direktīva Compliant
print ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus
Nesatur dzīvsudrabu
Informācija par RoHS izņēmumiem
print Jā
Ķīnas RoHS regula
print Ķīnas RoHS deklarācija
Vides informācijas publiskošana
print Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes profils Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Contractual warranty
Garantija 18 months