Schneider-Electric
 
SDN1200123 picture- Schneider-electric
SDN1200123
Sedna - 1pole pushbutton - 10A cord, without frame cream
Schneider Electric
Characteristics
Main
Range name Sedna
Range Sedna
Product or component type Pull string switch
Function 1-pole push-button
Delivery form Without frame
Additionnal feature Cord operated
Rated current 10 A 250 V AC
Rocker color Cream
Marking Without marking
Kind of terminals Screwless terminals
Complementary
Power range 2300 W
Installation Flush
Terminal capacity 2 2,5 mm²
Wire structure Flexible
Rigid
Wire stripping length 13 mm
Material of visible parts Thermoplastic ABS-UV stabilised
Surface finish Glossy
Fixing mode Claws, span of claws working range 51…70 mm
Screws
Height 71 mm
Width 71 mm
Depth 37 mm
Depth of visual part 12 mm
Net weight 0,07324 kg
Environment
Standards IEC 60669-1
Conformity mark CE
Product certifications GOST-R
IP degree of protection IP20
Offer Sustainability
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājums
REACh regula
print REACh deklarācija
Nesatur REACh SVHC
ES RoHS direktīva Compliant
print ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus
Nesatur dzīvsudrabu
Informācija par RoHS izņēmumiem
print Jā
Ķīnas RoHS regula
print Ķīnas RoHS deklarācija
Vides informācijas publiskošana
print Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes profils Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Contractual warranty
Garantija 18 months