Schneider-Electric
 
SDN3201623 picture- Schneider-electric
SDN3201623
Sedna - TV connector - 1dB without frame cream
Schneider Electric
Characteristics
Main
Range Sedna
Function TV socket
Delivery form Without frame
TV socket type End-of-line (terminal socket)
Cover plate color Cream
Complementary
TV connector type 1 male IEC 9.52 mm
Number of outputs 1
Through loss 1 dB
Attenuation 1 dB TV 5…862 MHz
Connections - terminals Screw terminals
Material of visible parts Thermoplastic ABS-UV stabilised
Kind of terminals Glossy
Installation Flush
Fixing mode Claws, span of claws working range 51…80 mm
Screws
Height 70 mm
Width 64 mm
Depth 40 mm
Depth of visual part 14,6 mm
Net weight 0,07684 kg
Environment
Conformity mark CE
IP degree of protection IP20
Offer Sustainability
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājums
REACh regula
print REACh deklarācija
ES RoHS direktīva Compliant
print ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus
Nesatur dzīvsudrabu
Informācija par RoHS izņēmumiem
print Jā
Ķīnas RoHS regula
print Ķīnas RoHS deklarācija
Vides informācijas publiskošana
print Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes profils Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Contractual warranty
Garantija 18 months