Schneider-Electric
 
SDN3401668 picture- Schneider-electric
SDN3401668
Sedna - TV-SAT ending outlet - 1dB without frame titanium
Schneider Electric
Characteristics
Main
Range Sedna
Function TV/SAT socket
Delivery form Without frame
TV socket type End-of-line (terminal socket)
Cover plate color Titanium
Complementary
TV connector type 1 male IEC 9.52 mm
SAT connector type 1 F type
Number of outputs 2
Through loss 1 dB
Attenuation 1 dB TV 5…862 MHz
1 dB SAT 950…2400 MHz
Connections - terminals Screw terminals
Material of visible parts Thermoplastic ABS-UV stabilised
Kind of terminals Glossy
Installation Flush
Fixing mode Claws, span of claws working range 55…70 mm
Screws
Height 70 mm
Width 64 mm
Depth 40,5 mm
Depth of visual part 17,4 mm
Net weight 0,10226 kg
Environment
Conformity mark CE
IP degree of protection IP20
Offer Sustainability
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājums
REACh regula
print REACh deklarācija
Nesatur REACh SVHC
ES RoHS direktīva Compliant
print ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus
Nesatur dzīvsudrabu
Informācija par RoHS izņēmumiem
print Jā
Ķīnas RoHS regula
print Ķīnas RoHS deklarācija
Cirkularitātes profils Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Contractual warranty
Garantija 18 months