Schneider-Electric
 
SDN5800133 picture- Schneider-electric
SDN5800133
Sedna - 1-gang frame - grey
Schneider Electric
Characteristics
Main
Range name Sedna
Range Sedna
Device application Mounting
Function Cover frame
Number of gangs 1 gang
Installation direction Horizontal
Range compatibility Socket-outlet
Cover frame color Grey
Complementary
Material of visible parts Thermoplastic ABS-UV stabilised
Surface finish Glossy
Height 80 mm
Width 85 mm
Depth 7 mm
Depth of visual part 7 mm
Net weight 0,01436 kg
Environment
IP degree of protection IP20
Offer Sustainability
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājums
REACh regula
print REACh deklarācija
Nesatur REACh SVHC
ES RoHS direktīva Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
print ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus
Nesatur dzīvsudrabu
Informācija par RoHS izņēmumiem
print Jā
Ķīnas RoHS regula
print Ķīnas RoHS deklarācija
Vides informācijas publiskošana
print Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes profils Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Contractual warranty
Garantija 18 months