Schneider-Electric
 
SDN5802021 picture- Schneider-electric
SDN5802021
Sedna - vertical 4-gang frame - white
Schneider Electric
Characteristics
Main
Range name Sedna
Range Sedna
Device application Mounting
Function Cover frame
Number of gangs 4 gangs
Installation direction Vertical
Range compatibility Socket-outlet
Cover frame color White RAL 9003)
Complementary
Material of visible parts Thermoplastic ABS-UV stabilised
Surface finish Glossy
Height 294 mm
Width 85 mm
Depth 7 mm
Depth of visual part 7 mm
Net weight 0,054 kg
Environment
IP degree of protection IP20
Offer Sustainability
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājums
REACh regula
print REACh deklarācija
Nesatur REACh SVHC
ES RoHS direktīva Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
print ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus
Nesatur dzīvsudrabu
Informācija par RoHS izņēmumiem
print Jā
Ķīnas RoHS regula
print Ķīnas RoHS deklarācija
Vides informācijas publiskošana
print Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes profils Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Contractual warranty
Garantija 18 months