Schneider-Electric
 
WDE001060 picture- Schneider-electric
WDE001060
PRIMA - 1pole 2way switch - 10AX, white
Schneider Electric
Characteristics
Main
Range name Prima
Product or component type Switch
Delivery form Complete product
Function 1-pole 2-way
Cover plate color White
Kind of terminals Lift terminals
Complementary
Installation Surface
Rated current 10 AX 250 V AC
Terminal capacity 2 2,5 mm²
Wire structure Rigid
Flexible
Wire stripping length 11 mm
Material of visible parts PA6 FR850
Surface finish Glossy
Height 61 mm
Width 61 mm
Depth 35 mm
Net weight 0,061 kg
Environment
Product certifications CE
IP degree of protection IP20
Offer Sustainability
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājums
REACh regula
print REACh deklarācija
Nesatur REACh SVHC
ES RoHS direktīva Compliant
print ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus
Nesatur dzīvsudrabu
Informācija par RoHS izņēmumiem
print Jā
Ķīnas RoHS regula
print Ķīnas RoHS deklarācija
Vides informācijas publiskošana
print Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes profils Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Contractual warranty
Garantija 18 months