Schneider-Electric
 
122151 foto- 2ba
122151
Contactstop - Rubber - Zwart
EAN Code: 
4011281129003
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten
Product or component type Plug
Vorm connector Recht
Plug standaard Schuko
Kleurtint Black
Colour code RAL 9005
Complementair
Plug pole configuratie 2P + E
[In] rated current 16 A
Nominale spanning 250 V
Connections - terminals Schroefklemmen
Materiaal Rubber
Omgeving
Product certifications VDE
IP-beschermingsgraad IP44
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 95 g
Hoogte verpakking 1 4,2 cm
Breedte verpakking 1 3,9 cm
Lengte verpakking 1 11,2 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 10
Gewicht verpakking 2 1,01 kg
Hoogte verpakking 2 9,2 cm
Breedte verpakking 2 18,2 cm
Lengte verpakking 2 19 cm
Type verpakking 3 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 80
Gewicht verpakking 3 8,55 kg
Hoogte verpakking 3 32,5 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product