|
|
|
172951
Koppelcontactstop - Volrubber - Snapkraag - Zwart
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Merten
|
Product or component type
|
Uitbreidings outlet
|
Vorm connector
|
Recht
|
Configuratie polen stopcontact
|
2P + E
|
Standaard stopcontact
|
Schuko
|
Kleurtint
|
Black
|
Colour code
|
RAL 9005
|
Complementair
[In] rated current
|
16 A
|
Nominale spanning
|
250 V
|
Connections - terminals
|
Schroefklemmen
|
Materiaal
|
Rubber
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Packing Units
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
145 g
|
Hoogte verpakking 1
|
5,2 cm
|
Breedte verpakking 1
|
5,2 cm
|
Lengte verpakking 1
|
12,5 cm
|
Type verpakking 2
|
BB1
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
10
|
Gewicht verpakking 2
|
1,51 kg
|
Hoogte verpakking 2
|
9,3 cm
|
Breedte verpakking 2
|
18,5 cm
|
Lengte verpakking 2
|
19 cm
|
Type verpakking 3
|
CAR
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3
|
80
|
Gewicht verpakking 3
|
12,61 kg
|
Hoogte verpakking 3
|
32,5 cm
|
Breedte verpakking 3
|
30 cm
|
Lengte verpakking 3
|
40 cm
|
Offer Sustainability
|
|