Schneider-Electric
 
172991 foto- 2ba
172991
Koppelcontactstop - Volrubber - Zwart
EAN Code: 
4011281841103
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten
Product or component type Uitbreidings outlet
Vorm connector Recht
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Standaard stopcontact Schuko
Kleurtint Black
Colour code RAL 9005
Complementair
[In] rated current 16 A
Nominale spanning 250 V
Connections - terminals Schroefklemmen
Materiaal Rubber
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 129 g
Hoogte verpakking 1 5 cm
Breedte verpakking 1 5 cm
Lengte verpakking 1 12,2 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 10
Gewicht verpakking 2 1,37 kg
Hoogte verpakking 2 9,2 cm
Breedte verpakking 2 18,2 cm
Lengte verpakking 2 19 cm
Type verpakking 3 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 80
Gewicht verpakking 3 11,46 kg
Hoogte verpakking 3 32,5 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product