Schneider-Electric
 
173091 foto- 2ba
173091
Merten - Koppelcontactstop - Volrubber zwaar - Zwart
EAN Code EAN Code: 
4011281768950
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten HD
Product or component type Uitbreidings outlet
Vorm connector Recht
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Outlet standard deviation Schuko
Kleurtint Zwart
Colour code RAL 9005
Complementair
[In] rated current 16 A
Nominale spanning 250 V
Connections - terminals Schroefklemmen
Materiaal Rubber
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 5,100 cm
Package 1 Length 13,100 cm
Package 1 Weight 134,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 10,500 cm
Package 2 Width 19,500 cm
Package 2 Length 27,400 cm
Package 2 Weight 1,418 kg
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 31,300 cm
Package 3 Width 33,900 cm
Package 3 Length 40,800 cm
Package 3 Weight 9,048 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist