Schneider-Electric
 
179851 foto- 2ba
179851
Hangkoppeling - Volrubber - 3-voudig - Zwart - IP20
EAN Code: 
4011281133000
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten
Product or component type Uitbreidings outlet
Vorm connector Recht
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Standaard stopcontact Schuko
Kleurtint Black
Colour code RAL 9005
Complementair
[In] rated current 16 A
Nominale spanning 250 V
Connections - terminals Schroefklemmen
Materiaal Rubber
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 411 g
Hoogte verpakking 1 5,2 cm
Breedte verpakking 1 9,4 cm
Lengte verpakking 1 15,2 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 21
Gewicht verpakking 2 9,04 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Type verpakking 3 PAL
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 840
Gewicht verpakking 3 361,44 kg
Hoogte verpakking 3 108 cm
Breedte verpakking 3 80 cm
Lengte verpakking 3 120 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product