Schneider-Electric
4515215 foto- 2ba
4515215
Performa - Draadgoot - 70x150mm - L=3m - RVS - AISI 304
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
Dit product is onderdeel van het assortiment kabeldraagsystemen, wat niet meer is gecommercialisseerd via Schneider Electric. Per 1 januari 2022 wordt de commercialisatie van kabeldraagsystemen beheerd door Stago (onderdeel van Wibe Group). Zie bijgaande link voor meer informatie www.wibe-group.com/nl/info
EAN Code EAN Code: 
8428031035228
Schneider Electric
VANDAAG
APR 25, 2024
Einde van Commercialisering
DEC 15, 2021
Hoofd
Range of product Performa
Product or component type Draadgoot
Quantity per set 12 m
Complementair
Vorm U-vormig
Materiaal Staal AISI 304 (roestvrij staal)
Atmosferische corrosiviteitscategorie C5-I
Diameter van draad in de lengte 3,9 mm
Diameter van dwarskabel 3,9 mm
Cable cross section 9112 mm²
Standards IEC 61537
EN 50102
EN/ISO 9227
DIN 4102-12
IEC 60068-2-75
Lengte 3 m
Height 75 mm
Width 150 mm
Hoogtecompatibiliteit 70 mm
Compatibiliteit breedte 150 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling Roestvrij staal
Omgeving
Ambient air temperature for operation -40…120 °C
IK-beschermingsgraad IK10
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8 cm
Package 1 Width 30,5 cm
Package 1 Length 300 cm
Package 1 Weight 1,246 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months