|
|
|
ATV630U22N4Z
ATV630 - Frequentieregelaar - Kastintegratie - IP20 - 2,2KW - 380...480V
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Altivar Process ATV600
|
Product or component type
|
Snelheidsregelaar
|
Productspecifieke toepassing
|
Processen en utilities
|
Device short name
|
ATV630
|
Variant
|
Standaardversie
|
Bestemming product
|
Asynchrone motoren
Synchrone motoren
|
EMC-filter
|
Geïntegreerd met 10 m motorkabel max conform aan IEC 61800-3 categorie C2
Geïntegreerd met 50 m motorkabel max conform aan IEC 61800-3 categorie C3
Met EMC plaatoptie
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 61800-5-1
IP20 conform aan IEC 60529
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
380...480 V
|
Type koeling
|
Geforceerde convectie
|
Voedingsfrequentie
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Us nominale voedingsspanning
|
380...480 V - 15...10 %
|
Motorvermogen kW
|
2,2 kW (normale werking)
1,5 kW (heavy duty)
|
Motorvermogen pk
|
3 hp normale werking
2 hp heavy duty
|
Netstroom
|
4,3 A bij 380 V (normale werking)
3,8 A bij 480 V (normale werking)
3,1 A bij 380 V (heavy duty)
2,9 A bij 480 V (heavy duty)
|
Ideële lijn Isc
|
50 kA
|
Schijnbaar vermogen
|
3,2 kVA bij 480 V (normale werking)
2,4 kVA bij 480 V (heavy duty)
|
Continue uitgangsstroom
|
5,6 A bij 4 kHz voor normale werking
4 A bij 4 kHz voor heavy duty
|
Asynchroon motorbesturingsprofiel
|
Constant koppel standaard
Geoptimaliseerd koppelmodus
Variabel koppel standaard
|
Synchroon motorbesturingsprofiel
|
Permanente magneetmotor
Synchrone weerstandsmotor
|
Uitgangsfrequentie snelheidsregelaar
|
0,1…500 Hz
|
Nominale schakelfrequentie
|
4 kHz
|
Schakelfrequentie
|
2...12 kHz verstelbaar
4...12 kHz met
|
Veiligheidsfunctie
|
STO (safe torque off) SIL 3
|
Digitale ingangslogica
|
16 vooraf ingestelde snelheden
|
Protocol communicatiepoort
|
Modbus TCP
Seriële modbus
Ethernet
|
Optiekaart
|
Slot A: communicatiemodule, Profibus DP V1
Slot A: communicatiemodule, Profinet
Slot A: communicatiemodule, DeviceNet
Slot A: communicatiemodule, Modbus TCP/EtherNet/IP
Slot A: communicatiemodule, CANopen doorlussen RJ45
Slot A: communicatiemodule, CANopen SUB-D 9
Slot A: communicatiemodule, CANopen schroefklemmen
Slot A / slot B: digitale en analoge I/O uitbreidingsmodule
Slot A / slot B: uitbreidingsmodule uitgangsrelais
Slot A: communicatiemodule, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Communicatiemodule, BACnet MS/TP
Communicatiemodule, Ethernet Powerlink
|
Complementair
Mounting mode
|
Kastmontage
|
Max overgangsstroom
|
6 A gedurende 60 s (heavy duty)
6,2 A gedurende 60 s (normale werking)
|
Aantal fasen in netwerk
|
3 fases
|
Aantal digitale uitgangen
|
0
|
Discreet uitgangstype
|
Relais outputs R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Relais outputs R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Relais outputs R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Relais outputs R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Relais outputs R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Relais outputs R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
|
Uitgangsspanning
|
<= voedingsspanning
|
Tijdelijk toegelaten stroomboost
|
1,1 x In gedurende 60 s (normale werking)
1,5 x In gedurende 60 s (heavy duty)
|
Motorslip compensatie
|
Automatisch ongeacht de belasting
Verstelbaar
Niet beschikbaar in permanente magneet motor wet
Kan worden onderdrukt
|
Versnellings- en vertragingshellingen
|
Afzonderlijk lineair instelbaar van 0,01...9999 s
|
Fysieke interface
|
Ethernet
2-draads RS485
|
Remmen tot stilstand
|
Door DC-injectie
|
Type bescherming
|
Thermische beveiliging: motor
Veilig koppel uit: motor
Uitschakeling fase motor: motor
Thermische beveiliging: aandrijving
Veilig koppel uit: aandrijving
Oververhitting: aandrijving
Overspanning tussen outputfases en aarding: aandrijving
Overbelasting van uitgangsvoltage: aandrijving
Beveiliging tegen kortsluiting: aandrijving
Uitschakeling fase motor: aandrijving
Overspanningen op DC-bus: aandrijving
Lijnvoeding overspanning: aandrijving
Lijnvoeding onderspanning: aandrijving
Lijnvoeding faseverlies: aandrijving
Te hoge snelheid: aandrijving
Onderbreking besturingscircuit: aandrijving
|
Transmissiesnelheid
|
10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
|
Frequentieresolutie
|
Displayeenheid: 0,1 Hz
Analoge input: 0.012/50 Hz
|
Transmissieframe
|
RTU
|
Elektrische aansluiting
|
Controle: verwijderbare schroefklemblokken 0,5...1,5 mm²/AWG 20...AWG 16
Motor: schroefaansluitblok 2.5...6 mm²/AWG 14...AWG 10
Lijnkant: schroefaansluitblok 2.5...6 mm²/AWG 14...AWG 10
|
Type connector
|
RJ45 (op de grafische terminal op afstand) voor Ethernet/Modbus TCP
RJ45 (op de grafische terminal op afstand) voor seriële modbus
|
Dataformaat
|
8 bits, configureerbaar oneven, even of geen pariteit
|
Type polarisatie
|
Geen impedantie
|
Uitwisselingsmodus
|
Half-duplex, full-duplex, autonegotiation Ethernet/Modbus TCP
|
Aantal adressen
|
1…247 voor seriële modbus
|
Toegangsmethode
|
Slave Modbus TCP
|
Voeding
|
Externe voeding voor digitale ingangen: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, beveiligingstype: kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
Interne voeding voor referentiepotentiometer (1 tot 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, beveiligingstype: kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
Interne voeding voor digitale ingangen en STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, beveiligingstype: kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
|
Lokale signalering
|
Voor lokale diagnose: 3 LED
Voor ingebedde communicatiestatus: 3 LED (tweekleurig)
Voor status communicatiemodule: 4 LEDs (tweekleurig)
Voor aanwezigheid spanning: 1 LED (rood)
|
Width
|
130 mm
|
Height
|
285 mm
|
Depth
|
196 mm
|
Net weight
|
3,7 kg
|
Aantal analoge ingangen
|
3
|
Analoog inputtype
|
AI1, AI2, AI3 softwarematig configureerbare spanning: 0...10 V DC, impedantie: 31.5 kOhm, resolutie 12 bits
AI1, AI2, AI3 softwarematig configureerbare stroom: 0...20 mA, impedantie: 250 Ohm, resolutie 12 bits
AI2 spanning analoge invoer: - 10...10 V DC, impedantie: 31.5 kOhm, resolutie 12 bits
|
Aantal digitale ingangen
|
8
|
Discreet inputtype
|
DI7, DI8 programmeerbaar als pulsingang: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
|
Inputcompatibiliteit
|
DI1...DI6: discrete input niveau 1 PLC conform aan IEC 61131-2
DI5, DI6: discrete input niveau 1 PLC conform aan IEC 65A-68
STOA, STOB: discrete input niveau 1 PLC conform aan IEC 61131-2
|
Discrete inputlogica
|
Positieve logische (source) (DI1...DI8), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
Negatieve logica (sink) (DI1...DI8), > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
|
Aantal analoge uitgangen
|
2
|
Analoog outputtype
|
Softwarematig configureerbare spanning AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedantie 470 Ohm, resolutie 10 bits
Softwarematig configureerbare stroom AQ1, AQ2: 0...20 mA, resolutie 10 bits
Softwarematig configureerbare stroom DQ-, DQ+: 30 V DC
Softwarematig configureerbare stroom DQ-, DQ+: 100 mA
|
Duur sampling
|
2 ms +/- 0,5 ms (DI1...DI4) - discrete input
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - discrete input
5 ms +/- 0,1 ms (AI1, AI2, AI3) - analoge ingang
10 ms +/- 1 ms (AO1) - analoge uitgang
|
Nauwkeurigheid
|
+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 voor een temperatuurafwijking 60 °C analoge ingang
+/- 1 % AO1, AO2 voor een temperatuurafwijking 60 °C analoge uitgang
|
Lineariteitsfout
|
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15% van maximumwaarde voor analoge input
AO1, AO2: +/-0,2 % voor analoge output
|
Relaisuitgang nummer
|
3
|
Relaisuitgang type
|
Configureerbare relaisstructuur R1: fout relais normaal open/normaal gesloten elektrische duurzaamheid 100000 cycles
Configureerbare relaisstructuur R2: sequentierelais NO elektrische duurzaamheid 100000 cycles
Configureerbare relaisstructuur R3: sequentierelais NO elektrische duurzaamheid 100000 cycles
|
Refresh-tijd
|
Relaisuitgang (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
|
Minimale schakelstroom
|
Relaisuitgang R1, R2, R3: 5 mA bij 24 V DC
|
Maximale schakelstroom
|
Relaisuitgang R1, R2, R3 op resistief laden, cos phi = 1: 3 A bij 250 V AC
Relaisuitgang R1, R2, R3 op resistief laden, cos phi = 1: 3 A bij 30 V DC
Relaisuitgang R1, R2, R3 op inductief laden, cos phi = 0,4 en L/R = 7 ms: 2 A bij 250 V AC
Relaisuitgang R1, R2, R3 op inductief laden, cos phi = 0,4 en L/R = 7 ms: 2 A bij 30 V DC
|
Isolatie
|
Tussen voeding en hulpkringklemmen
|
Maximale uitgangsfrequentie
|
500 kHz
|
Maximale ingangsstroom
|
4,3 A
|
Frequentieregelaar applicatie selectie
|
Gebouwen - HVAC centrifugaalcompressor
Food and beverage processing andere applicatie
Mining mineral and metal ventilator
Mining mineral and metal pomp
Oil and gas ventilator
Water and waste water andere applicatie
Gebouwen - HVAC schroefcompressor
Food and beverage processing pomp
Food and beverage processing ventilator
Food and beverage processing verstuiving
Oil and gas elektroonderdompelpomp (ESP)
Oil and gas waterinspuitpomp
Oil and gas straalbrandstofpomp
Oil and gas compressor voor raffinaderij
Water and waste water centrifugepomp
Water and waste water verdringerpomp
Water and waste water elektroonderdompelpomp (ESP)
Water and waste water schroefpomp
Water and waste water lobes compressor
Water and waste water schroefcompressor
Water and waste water centrifugaalcompressor
Water and waste water ventilator
Water and waste water transportband
Water and waste water menger
|
Motorvermogensbereik AC-3
|
2,2…3 kW bij 380…440 V 3 fases
2,2…3 kW bij 480…500 V 3 fases
|
Quantity per set
|
1
|
Montage behuizing
|
Met koelplaat
|
Omgeving
Isolatieweerstand
|
> 1 MOhm 500 V DC gedurende 1 minuut naar aarding
|
Geluidsniveau
|
54,5 dB conform aan 86/188/EEC
|
Vermogensdissipatie in W
|
Natuurlijke convectie: 30 W bij 380 V, schakelfrequentie 4 kHz
Geforceerde convectie: 60 W bij 380 V, schakelfrequentie 4 kHz
|
Volume koellucht
|
38 m3/h
|
Werkingspositie
|
Vertikaal +/- 10 graden
|
Maximale THDI
|
<48 % volledige belasting conform aan IEC 61000-3-12
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Elektrostatische ontlading immuniteitstest level 3 conform aan IEC 61000-4-2
Radiofrequent elektromagnetisch veld immuniteitstest level 3 conform aan IEC 61000-4-3
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest level 4 conform aan IEC 61000-4-4
1,2/50 μs - 8/20 μs stroomstoot immuniteitstest level 3 conform aan IEC 61000-4-5
Geleide radiofrequentie immuniteitstest level 3 conform aan IEC 61000-4-6
|
Pollution degree
|
2 conform aan IEC 61800-5-1
|
Trilling bestendigheid
|
1,5 mm piek naar piek (f= 2…13 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Relatieve vochtigheid
|
5…95 % zonder condensatie conform aan IEC 60068-2-3
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-15…50 °C (zonderverlies)
50…60 °C (met)
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Bedrijfshoogte
|
<= 1000 m zonderverlies
1000...4800 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
|
Product certifications
|
ATEX INERIS
CSA
ATEX-zone 2/22
TÜV
UL
DNV-GL
|
Markering
|
CE
|
Standards
|
UL 508C
IEC 61800-3
IEC 61800-3 omgeving 1 categorie C2
EN/IEC 61800-3 omgeving 2 categorie C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
|
Montage stijl
|
Met koelplaat
|
Overvoltage category
|
III
|
Regellus
|
Instelbare PID-regelaar
|
Geluidsniveau
|
54,5 dB
|
Pollution degree
|
2
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18,500 cm
|
Package 1 Width
|
30,500 cm
|
Package 1 Length
|
41,000 cm
|
Package 1 Weight
|
5,312 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
43,772 kg
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
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Mogelijkheid tot upgraden
|
Verbeterde onderdelen beschikbaar
|
|
|