Schneider-Electric
 
NSY2PLVDC42U6 foto- 2ba
NSY2PLVDC42U6
Actassi - Zijpanelen - 42U - 600mm
EAN Code: 
3606480171192
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Actassi
Product or component type Zijpaneel
Categorie toebehoren Cladding toebehoren
Verftype Getextureerd
Colour Grijs (RAL 7035)
Quantity per set Set van 2
Complementair
Samenstelling apparaat Kunststof obturator
Ventilatieroosters
Compatibiliteit product Keylock NSYSTVDA
Materiaal Plaatstaal
Oppervlakte afwerking Epoxy-polyester poeder
Dikte 50 mm
Bereik compatibiliteit Actassi VDA
Actassi VDS
Bestemming product Omheining
Aantal rekeenheden 42U
Height 2000 mm
Depth 600 mm
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 28,5 kg
Hoogte verpakking 1 6 cm
Breedte verpakking 1 53 cm
Lengte verpakking 1 199 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months