Schneider-Electric
 
NSYAEDL2314S3D foto- 2ba
NSYAEDL2314S3D
Handgreep met slot voor Spacial S3D - Met sleutel 2314E - Ergonomisch design
EAN Code EAN Code: 
3606480449895
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Spacial
Categorie toebehoren Vergrendeling toebehoren
Product or component type Hendel
Applicatie Multifunctioneel
Mounting support Directe montage op standaardslot
Compatibiliteit product S3D kast
Bereik compatibiliteit Spacial Spacial S3D
Apparaatsamenstelling 1 cilinder rond
2 sleutel
1 hendel met sleutelslot
Complementair
Quantity per set Set van 1
Materiaal Hendel: PA + TES
Sleutelslot: zamak + staal
Cilindrisch vat: zamak + PA (polyamide)
Type slot Sleutelslot
Type slot met sleutel Cilinder
Sleutelnummer 2314E
Net weight 0,04 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 8,0 cm
Package 1 Weight 40,0 g
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 200
Package 2 Height 20,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 10,4 kg
Duurzaamheid van het aanbod
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
contractuele waarborg
Garantie 18 months