Schneider-Electric
 
NSYAEDL2322S3D foto- 2ba
NSYAEDL2322S3D
Handgreep met slot voor Spacial S3D - Met sleutel 2322A - Ergonomisch design
EAN Code EAN Code: 
3606480449918
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Spacial
Categorie toebehoren Vergrendeling toebehoren
Product or component type Hendel
Applicatie Multifunctioneel
Mounting support Directe montage op standaardslot
Compatibiliteit product S3D kast
Bereik compatibiliteit Spacial Spacial S3D
Apparaatsamenstelling 1 cilinder rond
2 sleutel
1 hendel met sleutelslot
Complementair
Quantity per set Set van 1
Materiaal Hendel: PA + TES
Sleutelslot: zamak + staal
Cilindrisch vat: zamak + PA (polyamide)
Type slot Sleutelslot
Type slot met sleutel Cilinder
Sleutelnummer 2322A
Net weight 0,04 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 2,0 cm
Package 1 Weight 40,0 g
contractuele waarborg
Garantie 18 months