Schneider-Electric
 
NSYAEFPFSBX foto- 2ba
NSYAEFPFSBX
4 Wall fixing lug in Stainless steel AISI 304 for Spacial SBX
EAN Code EAN Code: 
3606481714763
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range PanelSeT
Categorie toebehoren Fixatie toebehoren
Product or component type Wandbevestigingssteun
Device application Multifunctioneel
Nominale afmetingen voor kast -
Montagezone Achterzijde van kast
Type toebehoren installatie Horizontale of verticale positie
Bereik compatibiliteit PanelSeT PanelSeT SBX
Apparaatsamenstelling Bevestigingsschroeven
4 kabelschoen
4 voorgemonteerde afdichtingspakking
Quantity per set Set van 4
Complementair
Materiaal Roestvrij staal 304
Permanente toelaatbare belasting 70 kg
Hoogte Echt: 74 mm
Breedte Echt: 42 mm
Diepte Scheiding wand-kast : 12 mm
Net weight 0,267 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 7,500 cm
Package 1 Length 15,500 cm
Package 1 Weight 288,000 g
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 960
Package 2 Height 106,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 302,000 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Green Premium-status Green Premium-product
REACh-regeling
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist