Schneider-Electric
 
NSYMM32 foto- 2ba
NSYMM32
Volle montageplaat - 300x200mm - Gegalvaniseerd plaatstaal
EAN Code EAN Code: 
3606480183294
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Spacial
Categorie toebehoren Montage toebehoren
Product or component type Montageplaat
Device application Multifunctioneel
Nominale afmetingen voor kast 300 mmB: 200 mm
Montagezone Directe bevestiging op noppen achteraan
Trapschuif
Beschrijving montageplaat Gewoon
Bereik compatibiliteit Spacial S3D
Spacial CRN
Spacial S3X
Thalassa PLM
Quantity per set Set van 1
Materiaal Gegalvaniseerd staal
Complementair
Bevestigingsmethode Vastgeschroefd op noppen achteraan - vijstype M8
Via bevestigingselement
Permanente toelaatbare belasting 60 kg
Hoogte 250 mm
Breedte 150 mm
Diepte 125 mm
Dikte 1,8 mm
Net weight 0,52 kg
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 532,0 g
Hoogte verpakking 1 0,3 cm
Breedte verpakking 1 15,0 cm
Lengte verpakking 1 25,0 cm
Type verpakking 2 P12
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 300
Gewicht verpakking 2 178,8 kg
Hoogte verpakking 2 41,0 cm
Breedte verpakking 2 80,0 cm
Lengte verpakking 2 120,0 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months