|
|
|
NSYMM43
Volle montageplaat - 400x300mm - Gegalvaniseerd plaatstaal
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Categorie toebehoren
|
Montage toebehoren
|
Product or component type
|
Montageplaat
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
- H: 400 mm W: 300 mm
- H: 300 mm W: 400 mm
|
Montagezone
|
Trapschuif
Directe bevestiging op noppen achteraan
|
Beschrijving montageplaat
|
Gewoon
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Materiaal
|
Gegalvaniseerd staal
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Vastgeschroefd op noppen achteraan - vijstype M8
Via bevestigingselement
|
Permanente toelaatbare belasting
|
60 kg
|
Hoogte
|
350 mm
|
Breedte
|
250 mm
|
Dikte
|
1,8 mm
|
Net weight
|
1,28 kg
|
Bijzonderheid variant
|
Installatie in kasten met omgekeerde afmetingen
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,400 cm
|
Package 1 Width
|
25,000 cm
|
Package 1 Length
|
35,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,280 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
280
|
Package 2 Height
|
37,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
383,000 kg