Schneider-Electric
 
NSYSQCR12050 foto- 2ba
NSYSQCR12050
Spacial SF / SM - Dwarsrails voor snelle montage - 120x500mm
EAN Code EAN Code: 
3606480372056
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range PanelSeT
Type aanbod Reserveonderdeel
Categorie toebehoren Montage toebehoren
Product or component type Snelle dwarsrails
Anwendung Multifunctioneel
Nennmaße des Gehäuses -
Complementair
Bereik compatibiliteit PanelSeT PanelSeT SF
Montagezone Op kastgeraamte
Montagesteun Aanpassingsprofiel, op SM kasten
Installatierichting Diepte
Apparaatsamenstelling Vaste elementen
2 kruisrails
Quantity per set Set van 1
Materiaal Staal
Oppervlakte afwerking Gegalvaniseerd
Bevestigingsmethode Met schroeven
Afgesneden - op structuur locatie
Regeling Aanpasbaar met sprongen van 25 mm
Aantal horizontale rijen 4
Maximale belasting 120 kg
Hoogte Nominaal: 500 mm
Nuttig: 400 mm
Breedte 120 mm
Diepte 20 mm
Dikte 1,5 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 15,500 cm
Package 1 Length 49,000 cm
Package 1 Weight 1,474 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 40,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 160,000 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Green Premium-status Green Premium-product
REACh-regeling
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months