Schneider-Electric
 
XCKJ10513 foto- 2ba
XCKJ10513
XCKJ - Standschakelaar - Stalen roller hefboom - 1M+1V - Snap action - Pg13
EAN Code EAN Code: 
3389110645811
Technische informatie
Hoofd
Range of product Telemecanique Limit switches XC Standard
Naam serie Standaard formaat
Product or component type Standschakelaar
Device short name XCKJ
Sensorontwerp Vorm A conform aan CENELEC EN 50041
Samenstelling lichaam Vast
Koptype Kop met draaibeweging
Materiaal Metaal
Materiaal lichaam Zamak
Materiaal kop Zamak
Bevestigingsmethode Met behuizing
Beweging van bedieningskop Rotator
Type operator Terugverende hefboom met rol metaal
Type benadering Zijwaartse benadering, 1 of 2 programmeerbare richtingen
Ingang kabel 1 getapte ingang voor kabelwartel plug-in 13.5, buitendiameter kabel: 9…12 mm
Aantal polen 2
Type en samenstelling contacten 1 NC+ 1 NO
Werking contacten Momentactie
Complementair
Bediening schakelaar Met 30° nok
Elektrische aansluiting Schroefklemaansluitklemmen, klemvermogen: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Vorm isolatie contacten Zb
Aantal stappen 1
Positieve opening Met
Minimaal koppel voor positieve opening 0,5 N.m
Minimum koppel voor uitschakeling 0,25 N.m
Maximale activeringssnelheid 1,5 m/s
Ie nom. bedrijfstroom 3 A bij 240 V, AC-15, A300 conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q300 conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
Ithe conventionele omsloten thermische stroom 10 A
Ui toegekende isolatiespanning 300 V conform aan UL 508
500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
300 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
Maximum resistance across terminals 25 MOhm conform aan IEC 60255-7 categorie 3
Uimp nom. schokgolfspanning 6 kV conform aan IEC 60664
6 kV conform aan IEC 60947-1
Kortsluitbeveiliging 10 A patroon zekering, type gG
Elektrische duurzaamheid 5000000 cycles, DC-13, inductief belastingstype, 120 V, 4 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, inductief belastingstype, 24 V, 10 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, inductief belastingstype, 48 V, 7 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
Mechanical durability 30000000 cycles
Width 40 mm
Height 77 mm
Depth 44 mm
Net weight 0,49 kg
Beschrijving klemmen ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Omgeving
Schokbestendigheid 50 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Trilling bestendigheid 25 gn (f= 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
IP beschermingsgraad IP66 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK07 conform aan IEC 62262
Overvoltage category Klasse I conform aan IEC 61140
Klasse I conform aan NF C 20-030
Ambient air temperature for operation -25…70 °C
Ambient air temperature for storage -40…70 °C
Beschermende behandeling TH
Product certifications UL
CCC
CSA
Standards CENELEC EN 50041
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60204-1
UL 508
IEC 60947-5-1
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 13,0 cm
Package 1 Weight 502,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 9,34 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 288
Package 3 Height 77,0 cm
Package 3 Width 60,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 155,748 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months