Schneider-Electric
 
XCSDMP70010 foto- 2ba
XCSDMP70010
XCSDMP - Gecodeerde magneetschakelaar - 1M+2V - 1M Verdeeld - 10m
EAN Code: 
3389110972023
Telemecanique
Technische informatie
Hoofd
Range of product Telemecanique Safety switches XCS
Product or component type Gecodeerde magnetische schakelaar
Naam component XCSDMP
Ontwerp Rechthoekig, standaard
Formaat 88 x 25 x 13 mm
Type en samenstelling contacten 2 NC + 1 NO
Werking contacten 1 normaal gesloten verschoven
Materiaal Kunststof
Elektrische aansluiting Voorbekabeld
Samenstelling kabel 6 x 0,25 mm²
Kabellengte 10 m
Aantal polen 3
Benaderingsrichtingen 3 richtingen
Ue toegekende bedrijfspanning 24 V DC
Ui toegekende isolatiespanning 100 V DC
Complementair
[Sa] verzekerde werkingsafstand 8 mm
[Sar]gewaarborgde uitschakelafstand 20 mm
Maximum [Ie] rated operational current 100 mA
Uimp nom. schokgolfspanning 2,5 kV conform aan EN/IEC 60947-5-1
Weerstand over aansluitklemmen 10 Ohm
Kortsluitbeveiliging 500 mA extern smeltpatroon type gG (gl)
Contact materiaal Rodium
Elektrische levensduur 1200000 cycles
Maximale schakelspanning 100 V DC
Schakelvermogen in mA 0.1...100 mA
Isolatieweerstand 1000 MOhm
Uitschakelvermogen 10 VA
Schakelfrequentie 150 Hz
Veiligheidsniveau Heeft bereik tot categorie 4 met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform aan EN/ISO 13849-1
Heeft bereik tot PL = d met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform aan EN/ISO 13849-1
Heeft bereik tot SIL 3 met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform aan EN/IEC 61508
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid B10d = 50000000 waarde gegeven voor levensduur van 20jaar, beperkt door mech. of contactslijtage
Kast materiaal Thermoplastisch PBT
Kabelmateriaal PVC
Diepte 13 mm
Hoogte 88 mm
Breedte 25 mm
Net weight 0,18 kg
Omgeving
Standards EN/ISO 12100
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
CSA C22.2 Nr 14
ISO 14119
Product certifications CSA
UL
BG
Beschermende behandeling TH
Ambient air temperature for operation -25…85 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Trilling bestendigheid 10 gn (f= 10…150 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Maximum sensitivity to magnetic fields 0,3 mT
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Class II conforming to EN/IEC 61140
IP beschermingsgraad IP66 conform aan IEC 60529
IP67 conform aan IEC 60529
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 589 g
Hoogte verpakking 1 5 cm
Breedte verpakking 1 17,5 cm
Lengte verpakking 1 17 cm
Offer Sustainability
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months