Schneider-Electric
 
XCSPL752 foto- 2ba
XCSPL752
XCSPL - Veiligheidsschakelaar - Rechte hefboom - Gecentreerd - 2xVerbreekc.- M16
EAN Code: 
3389110866582
Telemecanique
Technische informatie
Hoofd
Range of product Telemecanique Safety switches XCS
Product or component type Beveiligingsschakelaar
Naam component XCSPL
Materiaal Kunststof
Koptype Draaihendel revolverkop
Isolatie Dubbel geïsoleerd
Type operator Rechte hendel
Informatie richting operator Gecentreerd
Elektrische aansluiting Terminal
Type en samenstelling contact 1 NC +1 NC
Werking contacten Slow-break
Capaciteit klemaansluiting 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² met of zonder kabelhuls
Ingang kabel 1 entry tapped for M16 x 1.5
Aantal polen 2
Complementair
Buitendiameter kabel 7…10 mm
Positieve opening Met normaal gesloten contact
Uitschakelhoek 5 °
Mechanical durability 1000000 cycles
Minimum koppel voor uitschakeling 0,1 N.m
Minimaal koppel voor positieve opening 0,25 N.m
Aanduiding contactcode A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A) conform aan EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) conform aan EN/IEC 60947-5-1
Ithe conventionele omsloten thermische stroom 10 A
Ui toegekende isolatiespanning 300 V conform aan UL 508
300 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
500 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning 6 kV conform aan EN/IEC 60947-5-1
Maximum resistance across terminals 30 mOhm conforming to EN/IEC 60947-5-4
Kortsluitbeveiliging 10 A smeltpatroon type gG (gl)
Veiligheidsniveau Heeft bereik tot categorie 4 met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform aan EN/ISO 13849-1
Heeft bereik tot PL = d met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform aan EN/ISO 13849-1
Heeft bereik tot SIL 3 met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform aan IEC 61508
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid B10d = 5000000 waarde gegeven voor levensduur van 20jaar, beperkt door mech. of contactslijtage
Kast materiaal Met glasvezel geïmpregneerd polyamide PA66
Materiaal hefboom Roestvrij staal
Breedte 30 mm
Hoogte 161 mm
Diepte 30 mm
Net weight 0,095 kg
Omgeving
Standards UL 508
EN/ISO 12100
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
Product certifications CSA
BG
UL
Beschermende behandeling TC
TH
Ambient air temperature for operation -25…70 °C
Ambient air temperature for storage -40…70 °C
Trilling bestendigheid 50 gn (f= 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Class II conforming to EN/IEC 61140
IP beschermingsgraad IP67 conform aan IEC 60529
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 125 g
Hoogte verpakking 1 3,2 cm
Breedte verpakking 1 20 cm
Lengte verpakking 1 3,8 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur