Schneider-Electric
 
XCSZ02 foto- 2ba
XCSZ02
Tongsleutel voor brede montage - Accessoires metalen XCS schakelaar
EAN Code: 
3389110745368
Telemecanique
Technische informatie
Hoofd
Range of product Telemecanique Safety switches XCS
Categorie toebehoren Montage- en bevestigingstoebehoren
Type toebehoren Aandrijver
Omschrijving toebehoren Aandrijver met brede bevestiging
Bestemming toebehoren Metalen beveiligingsschakelaar
Complementair
Compatibiliteit product XCSC
XCSE
XCSB
XCSA
XCSLF
XCSLE
Gewicht product 0,02 kg
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 23 g
Hoogte verpakking 1 1 cm
Breedte verpakking 1 9,5 cm
Lengte verpakking 1 13 cm
Type verpakking 2 S01
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 100
Gewicht verpakking 2 2,544 kg
Hoogte verpakking 2 15 cm
Breedte verpakking 2 15 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
Contractual warranty
Garantie 18 months