Schneider-Electric
 
XCSZ03 foto- 2ba
XCSZ03
Preventa - Tongsleutel - Accessoires metalen XCS schakelaar
EAN Code: 
3389110745375
Telemecanique
Technische informatie
Hoofd
Range of product Telemecanique Safety switches XCS
Categorie toebehoren Montage- en bevestigingstoebehoren
Type toebehoren Aandrijver
Omschrijving toebehoren Draaiende aandrijver
Bestemming toebehoren Metalen beveiligingsschakelaar
Complementair
Compatibiliteit product XCSLF
XCSA
XCSC
XCSE
XCSB
XCSLE
Net weight 0,095 kg
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 104 g
Hoogte verpakking 1 5 cm
Breedte verpakking 1 5,5 cm
Lengte verpakking 1 9 cm
Type verpakking 2 S02
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 40
Gewicht verpakking 2 4,504 kg
Hoogte verpakking 2 15 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
contractuele waarborg
Garantie 18 months