|
|
|
XIOT11SE5MRCL
Potentiaal vrij contact LPWAN-zender inclusief 5 jaar abonnement
|
|
|
Hoofd
Us nominale voedingsspanning
|
3.6 V nominaal
|
Batterijtype
|
Lithium geïntegreerd
|
Batterijlevensduur
|
13,6 yr 2 frames/day
4,2 yr 10 frames/day
2,3 yr 20 frames/day
|
Aantal ingangen
|
4 droog contact
|
Elektrische aansluiting
|
Kabel 2 m
|
Product or component type
|
Wireless transmitter
|
Webdiensten
|
Smartphone app
Webserver
|
Type licentie
|
Registration on radio network included (5 years)
|
Type communicatienetwerk
|
Sigfox Europe
|
Transmission trigger
|
On change on one of the inputs
1 status frame per day
|
Max transmission frequency
|
6 frames/h
50 frames/day
|
Transmissiesnelheid
|
100 bit/s
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Height
|
100 mm
|
Lengte
|
45 mm
|
Width
|
50 mm
|
Net weight
|
0,216 kg
|
Radiofrequentievelden
|
868 MHz
|
Zendvermogen
|
14 dBm
|
Werkingsafstand
|
<= 10000 m
|
Complementair
Bestemming product
|
Pressure switch XMLA
Pressure switch XMLB
Pressure switch XMLC
Pressure switch XMLD
Limit switch XCM
Limit switch XCKM
Limit switch XCKL
Limit switch XCKS
Limit switch XCKJ
Limit switch XCKN
Limit switch XCKP
Limit switch XCKT
Limit switch XCKD
|
Omgeving
Richtlijnen
|
1999/5/EG - R&TTE richtlijn
|
Product certifications
|
CE
Sigfox ready
|
Standards
|
EN 62368-1
EN 301-489-1
ETSI EN 300 220-2
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP66
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
284 g
|
Hoogte verpakking 1
|
5 cm
|
Breedte verpakking 1
|
21,8 cm
|
Lengte verpakking 1
|
12,4 cm
|
Type verpakking 2
|
S03
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
18
|
Gewicht verpakking 2
|
5,545 kg
|
Hoogte verpakking 2
|
30 cm
|
Breedte verpakking 2
|
30 cm
|
Lengte verpakking 2
|
40 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop) EU-verklaring RoHS
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|