Schneider-Electric
XMLZL012 foto- 2ba
XMLZL012
adaptor G1/4 / G3/8 male/female - for pressure switch XML
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389119003575
VANDAAG
MEI 19, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofd
Range of product Nautilus
Categorie toebehoren Aanpassingstoebehoren
Bestemming toebehoren Elektromechanische vacuümschakelaar
Elektromechanische drukschakelaar
Complementair
Type toebehoren Adapter
Omschrijving toebehoren Adapter G1/4/G3/8 mannelijk/vrouwelijk
Compatibiliteit product XMLB
XMLD
XMLA
XMLC
Net weight 0,13 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,0 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 8,0 cm
Package 1 Weight 75,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months